![](/fileadmin/1340748038762-de-html-1.0.jpg)
La technologie SPT répond aux besoins des clients en leur apportant une solution compétitive et des cadences de production accrues. Cette bibliothèque technologique librement configurable s'intègre parfaitement au produits motion control existants.
En utilisant des paramètres de processus indirects, il est possible d'éliminer les capteurs qui, bien souvent, ne sont pas assez rapides pour suivre les cadences de production. Le traitement synchrone et les temps de réponse très courts permettent d'obtenir un excellent niveau de productivité et de précision. Par exemple, avec des unités décentralisées intelligentes et efficaces, il est possible d'améliorer le contrôle qualité de manière significative. Sur le terrain, cela se traduit par des temps de cycle nettement réduits et par une amélioration de la qualité des composants
Ceci permet de satisfaire les exigences auxquels des produits motion control modernes doivent répondre : qualité produit supérieure, productivité machine accrue, temps de maintenance et d'arrêt réduits et, à plus grande échelle, contrôle qualité sans faille pendant la production.