Informations générales
Type de refroidissement et de montage Fixation murale
Certifications
CE Oui
UKCA Oui
UL cULus E225616
Équipement de conversion d'énergie
KC Oui
Raccordement au réseau
Tension d'entrée du réseau 3x 220 à 3x 480 VAC ±10%
Fréquence 50 / 60 Hz ±4%
Attribution au module d'alimentation 8BVP0880HC00.00x-1
8BVP0880HW00.00x-1
Courant continu 90 Aeff
Courant de pointe <10 s 180 Aeff
Réduction du courant continu en fonction de la température ambiante
Orientation du montage face vers le haut 0,6 Aeff par °C (à partir de 10 °C)
Orientation du montage vertical 1 Aeff par °C (à partir de 40°C)
Réduction du courant continu en fonction de l'élévation de l'installation
A partir de 1000 m d'altitude 7,2 Aeff par 1 000 m
Puissance dissipée au courant nominal 420 W
Variante
U1, V1, W1 Terminaux
U2, V2, W2 Terminaux
Connexion du blindage
Sur secteur Non
Sur l'appareil Non
Section transversale du raccordement des bornes
Âme solide / Lignes à conducteurs multiples 2,5 à 50 mm²
Fils souples et fins
Avec embouts de fils 2,5 à 35 mm²
Données d'approbation
UL/C-UL-US 12 à 1 AWG
CSA 12 à 2 AWG
Inductance 0,5 mH
Connexion du capteur de température
Variante
T+, T- Terminaux
Section transversale du raccordement des bornes
Fils souples et fins
Avec embouts de fils 0,5 à 2,5 mm²
Données d'approbation
UL/C-UL-US 30 à 12 AWG
CSA 26 à 12 AWG
Conditions de fonctionnement
Orientations de montage autorisées
Suspension verticale Non
Horizontal, face vers le haut Oui
Se tenir à l'horizontale Oui
Elévation de l'installation au-dessus du niveau de la mer
Nominal 0 à 500 m
Maximum 4000 m
Degré de pollution selon EN 61800-5-1 2 (pollution non conductrice)
Catégorie de surtension selon EN 61800-5-1 III
Degré de protection selon EN 60529 IP20
Conditions ambiantes
Température
Fonctionnement
Nominal 5 à 40°C
Maximum 55°C
Stockage -25 à 55°C
Transport -25 à 70°C
Humidité relative
Fonctionnement De 5 à 85 %.
Stockage 5 à 95%
Transport Max. 95% à 40°C
Propriétés mécaniques
Dimensions
Largeur 293 mm
Hauteur 412 mm
Profondeur 165 mm
Poids 40,2 kg
Référence produit:
8BVR0880H000.100-1
Description:
  • Connection for temperature sensor
  • Optimally suited for ACOPOSmulti 8BVP power supply modules
ACOPOSmulti self de régénération, 90 A, 480 V, borniers

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo