Informations générales
Entrées codeur
Quantité | 1 |
Connexion côté module | Connecteur DSUB mâle à 15 broches |
Indicateurs d'état | LED UP/DN |
Isolation électrique | |
Encodeur - ACOPOSmulti | Non |
Surveillance du codeur | Oui |
Longueur maximale du câble de l'encodeur | 75 m |
Entrées sinus/cosinus | |
Transmission du signal | Signaux différentiels, symétriques |
Fréquence du signal (-3 dB) | DC jusqu'à 300 kHz |
Fréquence du signal (-5 dB) | DC jusqu'à 400 kHz |
Tension en mode commun | Max. ±7 V |
Résistance de terminaison | 120 Ω |
Résolution | 12 bits |
Alimentation du codeur
Interface série synchrone
Transmission du signal | RS485 |
Taux de transfert de données | 781,25 kbit/s |
Conditions ambiantes
Température | |
Fonctionnement | |
Nominal | 5 à 40°C |
Maximum | 55°C |
Stockage | -25 à 55°C |
Transport | -25 à 70°C |
Humidité relative | |
Fonctionnement | De 5 à 85 %. |
Stockage | 5 à 95% |
Transport | Max. 95% à 40°C |
Référence produit:
8BAC0120.000-1Description:
- EnDat 2.1 encoder interface for installation in ACOPOSmulti modules
- Encoder monitoring
- High-precision analog signal processing
- Embedded parameter chip when used with B&R motors
Accessoires optionnels
EnDat 2.1 cables
8BCE0005.1111A-0 | Câble ACOPOSmulti EnDat 2.1, longueur 5 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Connecteur speedtec EnDat 17 broches femelles, connecteur servo DSUB 15 broches mâle, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles |
8BCE0007.1111A-0 | Câble ACOPOSmulti EnDat 2.1, longueur 7 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Connecteur speedtec EnDat 17 broches femelles, connecteur servo DSUB mâle à 15 broches, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles |
8BCE0010.1111A-0 | Câble ACOPOSmulti EnDat 2.1, longueur 10 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Connecteur speedtec EnDat 17 broches femelles, connecteur servo DSUB 15 broches mâle, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles |
8BCE0015.1111A-0 | Câble ACOPOSmulti EnDat 2.1, longueur 15 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Connecteur speedtec EnDat 17 broches femelles, connecteur servo DSUB 15 broches mâle, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles |
8BCE0020.1111A-0 | Câble ACOPOSmulti EnDat 2.1, longueur 20 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Connecteur speedtec EnDat 17 broches femelles, connecteur servo DSUB 15 broches mâle, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles |
8BCE0025.1111A-0 | Câble ACOPOSmulti EnDat 2.1, longueur 25 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Connecteur speedtec EnDat 17 broches femelles, connecteur servo DSUB 15 broches mâle, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles |
Automation Studio HW Upgrades | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (8BAC0120.000-1) | EXE / 194 KB |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOSmulti User´s Manual | PDF / 302 MB | |
Datasheet 8BAC0120.000-1 | PDF / 2 MB |
E-CAD (modèles Electro ou EPLAN) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 81 MB |
M-CAD (modèles mécaniques) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
3D file STEP 8BAC0120.000-1 | ZIP / 374 KB |