Actualités
Formation
Career
Téléchargements
Qui sommes-nous ?
Qui sommes-nous ?
Philosophie
Espace presse
Contacts média
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
Material Compliance
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
Filtres de ligne passifs
Filtres de ligne passifs
Composants et modules
Référence produit
Description
Comparer
8B0F0160H000.000-1
Filtre de ligne, passif, 16 A, 3x 528 VAC, 50/60 Hz, IP20
8B0F0300H000.000-1
Filtre de ligne, passif, 30 A, 3x 520 VAC, 50/60 Hz, IP20
8B0F0550H000.000-1
Filtre de ligne, passif, 55 A, 3x 520 VAC, 50/60 Hz, IP20