Référence produit Description
8BCM0002.1523A-0 ACOPOSmulti motor cable, length 2 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², 8-pin female speedtec motor connector size 1.5, integrated shield plate, can be used in cable drag chains
8BCM0003.1523A-0 ACOPOSmulti motor cable, length 3 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², 8-pin female speedtec motor connector size 1.5, integrated shield plate, can be used in cable drag chains
8BCM0004.1523A-0 ACOPOSmulti motor cable, length 4 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², 8-pin female speedtec motor connector size 1.5, integrated shield plate, can be used in cable drag chains
8BCM0005.1523A-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 5 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², connecteur moteur speedtec femelle à 8 broches taille 1,5, plaque de blindage intégrée, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0005.1525B-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 5 m, 4x 10 mm² + 2x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm², connecteur moteur speedtec femelle à 8 broches taille 1,5, plaque de blindage intégrée, extrémités des bornes M8 du côté du servo, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0006.1523A-0 ACOPOSmulti motor cable, length 6 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², 8-pin female speedtec motor connector size 1.5, integrated shield plate, can be used in cable drag chains
8BCM0006.1525B-0 ACOPOSmulti motor cable, length 6 m, 4x 10 mm² + 2x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm², 8-pin female speedtec motor connector size 1.5, integrated shield plate, M8 ring terminal ends on the servo side, can be used in cable drag chains
8BCM0007.1523A-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 7 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², connecteur moteur speedtec femelle à 8 broches taille 1,5, plaque de blindage intégrée, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0007.1525B-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 7 m, 4x 10 mm² + 2x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm², connecteur moteur speedtec femelle à 8 broches taille 1,5, plaque de blindage intégrée, extrémités des bornes M8 du côté du servo, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0008.1523A-0 ACOPOSmulti motor cable, length 8 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², 8-pin female speedtec motor connector size 1.5, integrated shield plate, can be used in cable drag chains
8BCM0009.1523A-0 ACOPOSmulti motor cable, length 9 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², 8-pin female speedtec motor connector size 1.5, integrated shield plate, can be used in cable drag chains
8BCM0010.1523A-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 10 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², connecteur moteur speedtec femelle à 8 broches taille 1,5, plaque de blindage intégrée, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0010.1525B-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 10 m, 4x 10 mm² + 2x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm², connecteur moteur speedtec femelle à 8 broches taille 1,5, plaque de blindage intégrée, extrémités des bornes M8 du côté du servo, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0011.1523A-0 ACOPOSmulti motor cable, length 11 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², 8-pin female speedtec motor connector size 1.5, integrated shield plate, can be used in cable drag chains
8BCM0012.1523A-0 ACOPOSmulti motor cable, length 12 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², 8-pin female speedtec motor connector size 1.5, integrated shield plate, can be used in cable drag chains
8BCM0014.1523A-0 ACOPOSmulti motor cable, length 14 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², 8-pin female speedtec motor connector size 1.5, integrated shield plate, can be used in cable drag chains
8BCM0015.1523A-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 15 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², connecteur femelle speedtec à 8 broches, taille 1,5 taille 1,5, plaque de blindage intégrée, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0015.1525B-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 15 m, 4x 10 mm² + 2x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm², connecteur moteur speedtec femelle à 8 broches taille 1,5, plaque de blindage intégrée, extrémités des bornes M8 du côté du servo, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0020.1523A-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 20 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², connecteur femelle speedtec à 8 broches, taille 1,5 taille 1,5, plaque de blindage intégrée, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0020.1525B-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 20 m, 4x 10 mm² + 2x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm², connecteur moteur speedtec femelle à 8 broches taille 1,5, plaque de blindage intégrée, extrémités des bornes M8 du côté du servo, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0025.1523A-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 25 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², connecteur femelle speedtec à 8 broches, taille 1,5 taille 1,5, plaque de blindage intégrée, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0025.1525B-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 25 m, 4x 10 mm² + 2x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm², connecteur femelle speedtec à 8 broches, taille 1,5 taille 1,5, plaque de blindage intégrée, extrémités des bornes M8 du côté du servo, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8ECM0008.1523C-0 ACOPOS P3 motor cable, length 8 m, 4 x 10.0 mm² + 2 x 0.75 mm² + 2 x 1.5 mm², 8-pin female speedtec motor connector size 1.5, can be used in cable drag chains

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo