Informations générales
Brève description Kit de composants pour bouclier ACOPOSmulti : 1x plaque de blindage 1x type 0, 1 collier de serrage, B 9 mm, D 12-22 mm
Couple de serrage de la vis : 2 à 3 Nm
Certifications
CE Oui
UKCA Oui
Propriétés mécaniques
Poids 32 g
Référence produit:
8SCS000.0000-00
Description:
Kit de composants pour bouclier ACOPOSmulti : 1x plaque de blindage 1x type 0, 1x collier de serrage, B 9 mm, D 12-22 mm

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo