Informations générales
Brève description | Jeu d'accessoires ACOPOSmulti : 2x raccord pour plaque de montage 8B0MxxxxHCxx.xxx-x, droit |
Certifications | |
CE | Oui |
UKCA | Oui |
Propriétés mécaniques
Logement | |
Matériau | Laiton, nickelé |
Dimensions | |
Hauteur | 25 mm |
Profondeur | 14 mm |
Diamètre | 8 mm |
Poids | 14 g |
Référence produit:
8BXW001.0000-00Description:
Jeu d'accessoires : 2 x raccord pour la plaque de montage 8B0MxxxxHCxx.xxx-x et 8EMCxxxx000.0000-1, droit
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 Ko | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 Ko | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004 | PDF / 110 Ko |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet 8BXW001.0000-00 | PDF / 109 Ko | |
Datasheet 8BXW001.0000-00 | PDF / 109 Ko |
M-CAD (modèles mécaniques) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
3D file STEP 8BXW001.0000-00 | ZIP / 7 Ko |