Informations générales
Section du câble 4x 0.14 mm² + 4x 0.35 mm²
Durabilité Résistance à l'huile selon DIN EN 50363-10-2 (VDE 0207-363-10-2) ainsi qu'aux produits de nettoyage courants et à l'huile hydraulique
Certification UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216
Certifications
CE Oui
UKCA Oui
Construction du câble
Lignes d'approvisionnement
Quantité 4
Isolation des fils Matériau thermoplastique spécial
Couleurs des fils Blanc/vert, brun/vert, bleu, blanc
Variante Fil toronné en cuivre étamé
Coupe transversale 0,35 mm²
Bouclier Non
Échouage Non
Ligne de signal
Quantité 4
Isolation des fils Mousse de polyoléfine
Couleurs des fils Jaune, gris, rose, violet
Variante Fil toronné en cuivre étamé
Coupe transversale 0,14 mm²
Bouclier Non
Échouage Les 4 fils ensemble
Câblage Avec écran de terminaison en feuille
Blindage du câble Tressage cuivre/étain, couverture optique ≥85%.
Veste extérieure
Matériau PUR
Couleur Plat vert
Étiquetage B&R 4x0,14 + 4x0,35 FLEX (UL) AWM STYLE 20963 80°C 30 V E63216
Connecteur
Type Connecteur de signaux à 12 broches femelles de la série 615
Cycles d'accouplement <500
Contacts 12
Connecteurs supplémentaires Connecteur servo DSUB à 9 broches mâles
Cycles d'accouplement : <200
Contacts : 9
Degré de protection selon EN 60529 : IP20 en cas de connexion
Degré de protection selon EN 60529 IP66/67 lorsqu'il est connecté
Propriétés électriques
Tension de fonctionnement ≤30 V
Tension d'essai
Fil - Fil 1 kV
Fil - Blindage 0,5 kV
Résistance du conducteur
Lignes d'approvisionnement ≤55 Ω/km
Ligne de signal ≤134 Ω/km
Résistance de l'isolation >200 MΩ*km
Conditions ambiantes
Température
Déménagement De -20°C à +80°C
Statique De -20°C à +80°C
Propriétés mécaniques
Dimensions
Longueur 10 m
Diamètre 6 mm ±0,2 mm
Rayon de courbure
Courbe simple ≥19 mm
Déménagement ≥47 mm
Données de la chaîne de traînage
Accélération ≤6 g
Cycles flexibles ≥3000000
Vitesse ≤4 m/s
Poids 0,6 kg
Référence produit:
8BCF0010.1221B-0
Description:
  • Can be used in cable drag chains
  • Assembled specifically for use with ACOPOSmulti drive systems and B&R servo motors with series 615 built-in connectors
  • itec - Innovative connector system for fast and secure connections
Câble EnDat 2.2, longueur 10 m, 4x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Connecteur femelle à 12 broches pour les signaux de la série 615, connecteur servo DSUB 9 broches mâle, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo