Informations générales
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Type de refroidissement et de montage | Fixation murale |
Certifications |
Résistance de freinage
Puissance continue | |
Horizontal | 100 W |
Résistance ohmique | 2.5 Ω ±10% |
Tension de fonctionnement maximale | 1100 VDC |
Essai de type de tension d'isolement | 3500 VAC |
Variante | |
RB1, RB2 | Fils de connexion de 500 mm de long |
Données du modèle de température
Résistance thermique entre la résistance de freinage et l'environnement | 5.075 K/W |
Capacité thermique du filament | 5.4 J/K |
Surchauffe maximale admissible de la résistance à fil | 558°C |
Conditions de fonctionnement
Orientations de montage autorisées | |
Horizontal | Oui |
Degré de protection selon EN 60529 | IP50 |
Conditions ambiantes
Température | |
Fonctionnement | -40 à 90°C |
Humidité relative | |
Fonctionnement | 5 à 95% |
Propriétés mécaniques
Dimensions | |
Largeur | 165 mm |
Hauteur | 60 mm |
Profondeur | 31 mm |
Poids | 0.39 kg |
Référence produit:
80XBR0025.010-11Description:
Résistance de freinage pour module d'alimentation 80PS080X3.10-01 2,5 Ω 100 W
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration ACOPOSmicro | PDF / 201 Ko |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOSmicro User's Manual | PDF / 66 Mo |
M-CAD (modèles mécaniques) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
3D file STEP 80XBR0025.010-11 | ZIP / 153 Ko |