8EAC0122.001-1
|
Module enfichable ACOPOS P3, interface résolveur 10 kHz
|
|
8EAC0122.003-1
|
Module enfichable ACOPOS P3, 3 interfaces de résolveur 10 kHz
|
|
8EAC0130.000-1
|
Module enfichable ACOPOS P3, 8 E/S numériques 24 V (4x 400 mA, 4x 100 mA) configurables individuellement comme entrées ou sorties, 2 E/S numériques 24 V 2 A configurables par paires comme entrées ou sorties, commander le bornier 8TB0230.221A-00 séparément !
|
|
8EAC0134.000-1
|
Module enfichable ACOPOS P3, 8 E/S numériques 24 V (4x 400 mA, 4x 100 mA) configurables individuellement comme entrées ou sorties, 2 E/S numériques 24 V 2 A configurables par paires comme entrées ou sorties, 3 entrées analogiques différentielles, 14 bits, 3 sorties analogiques, 12 bits, configurables individuellement comme sorties de courant ou de tension, commander le bornier 8TB0230.221A-00 séparément !
|
|
8EAC0150.001-1
|
Module enfichable ACOPOS P3, interface numérique multi-encodeurs
|
|
8EAC0150.003-1
|
Module enfichable ACOPOS P3, 3 interfaces numériques multi-encodeurs
|
|
8EAC0151.001-1
|
Module enfichable ACOPOS P3, interface codeur incrémental
|
|
8EAC0151.003-1
|
Module enfichable ACOPOS P3, 3 interfaces codeurs incrémentaux
|
|
8EAC0152.001-1
|
Module enfichable ACOPOS P3, interface multiencodeur analogique
|
|
8EAC0152.003-1
|
Module enfichable ACOPOS P3, 3 interfaces analogiques multi-encodeurs
|
|