Informations générales
Brève description | Kit de composants de blindage ACOPOS P3 : 1x pince de connexion de blindage SK20 |
Certifications | |
CE | Oui |
UKCA | Oui |
Propriétés mécaniques
Dimensions | |
Largeur | 24 mm |
Hauteur | 63 mm |
Profondeur | 20 mm |
Poids | 28 g |
Bornes de câble | 4 à 20 mm |
Référence produit:
8SCSE02.0200-00Description:
Kit de composants de blindage ACOPOS P3 : 1x pince de connexion de blindage type SK20
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004 | PDF / 110 KB |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet 8SCSE02.0200-00 | PDF / 73 KB |
M-CAD (modèles mécaniques) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
3D file STEP 8SCSE02.0200-00 | ZIP / 17 KB |