Informations générales
Brève description | Couvercle ACOPOS P3, B&R gris foncé, double largeur, pour servomoteurs 8EI017xxDxx.xxxx-x / 8EI022xxDxx.xxxx-x /8EI024xxSxx.xxxx-x / 8EI034xxSxx.xxxx-x / 8EI044xxSxx.xxxx-x |
Certifications | |
CE | Oui |
UKCA | Oui |
Propriétés mécaniques
Dimensions | |
Largeur | 133 mm |
Longueur | 320 mm |
Hauteur | 47 mm |
Poids | 187 g |
Référence produit:
8EXA300.0020-00Description:
les capots 8EXA protègent les interfaces en façade des servomoteurs ACOPOS P3 8EI et contribuent à l'uniformisation de l'aspect de l'armoire électrique.
Couvercle ACOPOS P3, B&R gris foncé, double largeur, pour servomoteurs 8EI017xxDxx.xxxx-x / 8EI022xxDxx.xxxx-x / 8EI024xxSxx.xxxx-x / 8EI034xxSxx.xxxx-x / 8EI044xxSxx.xxxx-xAutres informations:
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 Ko | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 Ko |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet 8EXA300.0020-00 | PDF / 69 Ko |