Informations générales
Brève description Bornier Push-in, 1 rangée, pour servomoteurs 8EI024HxSxx.xxxx-1 / 8EI034HxSxx.xxxx-1 / 8EI044HxSxx.xxxx-1, connecteur X51A (sortie moteur)
Certifications
CE Oui
UKCA Oui
UL cULus E225616
Équipement de conversion d'énergie
Bornier
Note Étiquette 4 : PE W V U
Codage G : 0110
1 rangée
Nombre de broches 4
Type de bornier Connecteur à ressort à emboîter
Type de câble Uniquement des fils de cuivre (pas de fils d'aluminium !)
Codage G
Pitch 10.16 mm
Longueur de dénudage 18 mm
Section de raccordement
Fil AWG 20 à 4 AWG
Embouts de fils avec revêtement en plastique 0.75 à 10 mm²
Monofilaire 0.75 à 16 mm²
Fils à brins fins 0.75 à 16 mm²
Avec embouts de fils 0.75 à 16 mm²
Propriétés électriques
Tension nominale 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Courant nominal 76 A (IEC) / 66 A (UL)
Propriétés mécaniques
Dimensions
Largeur 40.6 mm
Hauteur 44.5 mm
Profondeur 25.1 mm
Poids 32 g
Référence produit:
8TB4104.224G-10
Description:
bloc de jonction push-in à 4 broches, 1 rangée, entraxe : 10,16 mm, étiquette 4 : PE W V U, codage G : 0110

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo