Informations générales
Brève description | Bornier Push-in, 2 rangées, pour servomoteurs 8EIxXxMxx..., connecteur X1 (réseau) |
Certifications | |
CE | Oui |
UKCA | Oui |
UL |
cULus E225616 Équipement de conversion d'énergie |
Bornier
Note |
Label 3 : PE L3 L2(N) L1 DC- DC+ Codage C : 000010 2 rangées Mécanisme de verrouillage : Système de clic et de verrouillage |
Nombre de broches | 6 |
Type de bornier | Connecteur à ressort à emboîter |
Type de câble | Uniquement des fils de cuivre (pas de fils d'aluminium !) |
Codage | C |
Pitch | 7.62 mm |
Longueur de dénudage | 15 mm |
Section de raccordement | |
Fil AWG | 24 à 8 AWG |
Embouts de fils avec revêtement en plastique | 0.25 à 4 mm² |
Monofilaire | 0.2 à 10 mm² |
Fils à brins fins | 0.2 à 6 mm² |
Avec embouts de fils | 0.25 à 6 mm² |
Propriétés électriques
Tension nominale | 1000 V (IEC) / 600 V (UL) |
Courant nominal | 41 A (IEC) / 31 A (UL) |
Propriétés mécaniques
Dimensions | |
Largeur | 53.7 mm |
Hauteur | 35 mm |
Profondeur | 41.5 mm |
Poids | 55 g |
Référence produit:
8TB3206.223C-40Description:
bloc de jonction push-in à 6 broches, 2 rangées, avec mécanisme de verrouillage, entraxe : 7,62 mm, étiquette 3 : PE L3 N(L2) L1 DC- DC+, codage C : 000010
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet 8TB3206.223C-40 | PDF / 215 Ko |
M-CAD (modèles mécaniques) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
3D file STEP 8TB3206.223C-40 | ZIP / 252 Ko |