![](/fileadmin/1340333287028-de-html-1.0.jpg)
Le bus CAN a connu un grand succès, notamment dans le domaine de la fabrication de machines, et gagne constamment en importance. Cette réussite est notamment due à sa grande résistance aux perturbations, à ses transferts de données haute vitesse, à sa facilité d'utilisation et à son comportement temps réel déterministe. Le CAN est le bus de terrain idéal pour les applications contenant un nombre gérable de nœuds d'E/S décentralisés et peu d'axes. En tant que bus de terrain, le bus CAN atteint ses limites avec les machines complexes de grande taille. Mais pour ces applications haute performance, POWERLINK est parfaitement adapté.
PCI communication modules
Informations complémentaires
- Transfert de message selon le principe producteur-consommateur
- Transmission de message intermaîtres orientée événement
- Arbitrage de bus sans perte, au niveau bit
- Émission de messages orientée priorité
- Taille du message et débit maximal
- Efficacité de la détection des erreurs et du dépannage
- Signalisation d'erreur au lieu de l'acquittement
- Format d'un message CAN
- Disponibilité de protocoles et profils supérieurs standardisés
- Documentation