Power Panel T50 Mobile

Les Power Panel T50 Mobile sont des terminaux web connectés à un serveur de visualisation et de commande via Ethernet. Leur boîtier en aluminium coulé sous pression assure une commande et un guidage très fiables des engins agricoles, TP ou municipaux. Leur écran tactile capacitif projeté peut même être utilisé sous la pluie ou avec des gants.

Terminaux

Les T50 Mobile présentent des diagonales d'affichage de 5", 7" ou 10,1". Un capteur situé en face avant permet d'adapter la luminosité de l'écran.

Accessoires

L'appareil peut être monté à l'aide de fixations standard sur un support articulé ou sur une paroi frontale. Différents câbles et connecteurs sont disponibles.

Visualisation

mapp View est la seule solution de visualisation du marché dont le fonctionnement est totalement indépendant de la plateforme et du système d'exploitation. Basée sur les standards du web, elle permet de créer des applications HTML5 modernes avec des widgets prêts à l'emploi : mapp View

  • Atouts clé
  • Technologies web
  • Grande robustesse
  • Utilisation avec des gants
Référence produit Description
6PMT50.0502-19B Power Panel T50 mobile, 5.0", glass front, 1x Ethernet. CPU and memory: 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM, 512 MB onboard flash drive. Display and touch screen: 5.0", 800 x 480 (WVGA) resolution, projected capacitive touch screen, multi-touch support, glass front with black frame, landscape and portrait format configurable with software. Interfaces: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1x USB 2.0 on multi-header. Client software: Integrated service page, VNC client, embedded web browser.
6PMT50.0702-19B Power Panel T50 mobile, 7.0", glass front, 1x Ethernet. CPU and memory: 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM, 512 MB onboard flash drive. Display and touch screen: 7.0", 800 x 480 (WVGA) resolution, projected capacitive touch screen, multi-touch support, glass front with black frame, landscape and portrait format configurable with software. Interfaces: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1x USB 2.0 on multi-header. Client software: Integrated service page, VNC client, embedded web browser.
6PMT50.101E-19B Power Panel T50 mobile, 10.1", glass front, 1x Ethernet. CPU and memory: 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM, 512 MB onboard flash drive. Display and touch screen: 10.1", 1280 x 800 (WXGA) resolution, projected capacitive touch screen, multi-touch support, glass front with black frame, landscape and portrait format configurable with software. Interfaces: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1x USB 2.0 on multi-header. Client software: Integrated service page, VNC client, embedded web browser.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo