La sécurité n'a jamais été aussi simple
mapp Safety permet une intégration complète de la technologie de sécurité dans le framework mapp, facilitant ainsi la création, la maintenance et le diagnostic des applications de sécurité. Si l'application de visualisation prête à l'emploi ne suffit pas pour répondre aux besoins de l'application client, l'utilisateur dispose d'une interface mapp homogène qui facilite la programmation de fonctions plus complexes.
Un des avantages majeurs du framework mapp réside dans l'interconnexion de ses composants. Les fonctions mapp Safety s'échangent ainsi des données automatiquement. L'application de visualisation est une visualisation web réalisée avec mapp View. Les droits d'accès peuvent être géré avec le système de gestion d'utilisateurs mapp User.
mapp Safety se compose de plusieurs éléments combinables en fonction des besoins :
SafeDOMAIN
Un automate de sécurité est configuré et géré dans un SafeDOMAIN. Les utilisateurs sélectionnent l'automate de sécurité approprié selon les besoins de leur application. Les tâches de sécurité peuvent comporter plusieurs SafeDOMAIN qui communiquent entre eux via des passerelles SafeDOMAIN.
SafeDESIGNER
L’application de sécurité pour un SafeDOMAIN est créée dans SafeDESIGNER. Les fonctions certifiées et l'éditeur visuel proposés permettent un câblage virtuel. Tous les paramètres des dispositifs utilisés pour le SafeDOMAIN sont également gérés dans SafeDESIGNER. Cette méthode accélère le développement et la mise en service et permet de se prémunir d'éventuelles erreurs.
SafeOPTION
Avec SafeOPTION, B&R propose un choix de fonctions certifiées pouvant être utilisées pour mapper différentes variantes de machines dans une application de sécurité. Cela permet de créer des solutions de sécurité adaptables et robustes qui facilitent la gestion de plusieurs jeux d’options machine. SafeOPTION donne également la possibilité de changer des paramètres de sécurité lors d'une mise en service ou d'un changement de produit. Ceci permet d'ajuster des valeurs limite ou d'activer (ou désactiver) des pièces machine.
SafeMOTION
B&R propose une vaste gamme de fonctions de sécurité pour les entraînements. Votre application et votre configuration sont parfaitement intégrées à l'ensemble du système.
Atouts clé
- Accès simple et sûr au système de sécurité de B&R
- Interface homme-machine préconfigurée pour les applications siples
- Interface unifiée facilitant la programmation de fonctions plus complexes