Avec les systèmes d'exploitation Windows, B&R introduit les standards PC dans les contrôleurs et les interfaces homme-machine. Windows 10 IoT Enterprise, Windows Embedded 8.1 Industry Pro et Windows 7 peuvent être utilisés, de même que leurs variantes modulaires pour systèmes embarqués.

Un système Linux ou GNU/Linux est un système d'exploitation multi-utilisateurs ouvert comme Unix et basé sur le noyau Linux ainsi que sur des logiciels GNU. Depuis le lancement du noyau Linux sous licence GPL en 1992, ces systèmes sont très répandus et utilisés pour des applications commerciales.

Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise
Linux for B&R 12
Linux for B&R 10
Terminal OS

Windows 10 IoT Enterprise

Windows 10 IoT Enterprise forme un socle idéal pour les applications industrielles. IoT signifie "Internet des Objets" et souligne l'orientation de Microsoft vers le "tout connecté". Windows 10 IoT Enterprise correspond à la version complète de Windows 10 avec en plus la sécurité avancée et les mécanismes de verrouillage. La capacité de ce système d'exploitation à gérer les interactions tactiles en fait une base idéale pour les applications de visualisation et permet une commande opérateur plus sûre.

B&R supporte Windows 10 IoT Enterprise 64 bits. Spécifiquement conçu pour les applications industrielles, ce systèmes combine les caractéristiques des systèmes embarqués avec les options de confinement avancées renforçant la sécurité des PC industriels. Il est entièrement basé sur la version complète de Windows 10, ce qui élimine tout problème de compatibilité avec les applications et les pilotes. Il offre un support optimal pour les écrans tactiles ainsi qu'une interface utilisateur intuitive.

Configuration personnalisée des appareils

Les options de confinement de Windows Embedded 10 IoT Enterprise permettent de personnaliser la configuration des appareils tout en sécurisant le système. Outre le verrouillage de certaines fonctions dans le système d'exploitation, Microsoft a également inclus les filtres UWF déjà présents dans Windows Embedded Standard 7 et Windows 8

("Write Filter", "File-based Write Filter" et "Registry Filter"). Ces filtres peuvent être utilisés pour configurer une mémoire flash à utiliser en lecture seule, par exemple, ou pour autoriser l'accès à certaines clés de registre uniquement. Tous les changements apportés au registre sont ainsi redirigés vers la RAM. En conséquence, le système utilise toujours la même configuration après un redémarrage. Les supports de stockage de données existants comme les SSD ou les cartes CFast peuvent être protégés en écriture.

Langues supportées dans Windows 10

Comme ses prédécesseurs Windows 7 Ultimate et Windows 8.1 Industry, Windows 10 IoT Enterprise est multilingue et disponible dans les langues les plus répandues, dont celles utilisant les caractères arabes et chinois.

Arabe

Néerlandais

Russe

Bulgare

Italien

Suédois

Chinois

Japonais

Serbe

Danois

Coréen

Slovaque

Allemand

Croate

Slovène

Anglais

Letton

Espagnol

Estonien

Lituanien

Tchèque

Finnois

Norvégien

Thaï

Français

Polonais

Turc

Grec

Portugais

Ukrainien

Hébreu

Roumain

Hongrois

Windows® Embedded 8.1 Industry Pro

Désormais, Windows Embedded 8.1 Industry Pro, le tout dernier système d'exploitation de Microsoft, peut désormais utilisé pour des applications industrielles. La capacité de ce système d'exploitation à gérer les interactions tactiles en fait une base idéale pour les applications de visualisation et permet une commande opérateur plus sûre.

B&R supporte Windows 8 Embedded 8.1 Industry Pro, un système spécifiquement conçu pour les applications industrielles. Basé sur la version complète de Windows 8.1 Professional pour une compatibilité parfaite des applications et pilotes, ce nouveau système Windows intègre des caractéristiques propres aux systèmes embarqués comme les fonctions de confinement additionnelles, renforçant ainsi la sécurité des PC industriels. Comme Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry Pro offre un support optimal pour les écrans tactiles, facilitant ainsi la réalisation d'interfaces utilisateur intuitives.

Langues supportées par Windows Embedded 8.1 Industry Pro :

Arabe

Hébreu

Roumain

Bulgare

Néerlandais

Russe

Chinois (simplifié)

Italien

Suédois

Chinois (Taïwan)

Japonais

Serbe

Chinois (traditionnel)

Coréen

Slovaque

Danois

Croate

Slovène

Allemand

Letton

Espagnol

Anglais

Lituanien

Tchèque

Estonien

Norvégien

Thaï

Finnois

Polonais

Turc

Français

Portugais (Brésil)

Ukrainien

Grec

Portugais (Portugal)

Hongrois

Windows 7

Windows® 7 offre une multitude de fonctions innovantes et d'améliorations de performance : l'activation rapide du mode économie d'énergie, la restauration rapide du système, la faible utilisation de la mémoire et la reconnaissance rapide des périphériques USB ne sont que quelques avantages parmi tous ceux qu'apporte Windows 7. Windows 7 Professional est disponible en anglais et en allemand, tandis que Windows 7 Ultimate supporte jusqu'à 35 langues différentes. L'activation du produit n'est pas nécessaire sur les PC B&R, ce qui simplifie grandement les procédures logistiques pour l'automatisation des machines.

Windows 7 Ultimate supporte les langues suivantes :

Arabe

Hébreu

Roumain

Bulgare

Néerlandais

Russe

Chinois (simplifié)

Italien

Suédois

Chinois (Taïwan)

Japonais

Serbe

Chinois (traditionnel)

Coréen

Slovaque

Danois

Croate

Slovène

Allemand

Letton

Espagnol

Anglais

Lituanien

Tchèque

Estonien

Norvégien

Thaï

Finnois

Polonais

Turc

Français

Portugais (Brésil)

Ukrainien

Grec

Portugais (Portugal)

Hongrois

Windows Embedded Standard 7

Le successeur de Windows Embedded Standard 2009 est Windows Embedded Standard 7. Comme les versions précédentes, ce système d'exploitation "embedded" supporte entièrement les Automation PC 810, Panel PC 800 et Power Panel 500. Outre les fonctionnalités également incluses dans Windows 7 Professional, Windows Embedded Standard 7 inclut des composants embedded comme les filtres Enhanced Write Filter, File-Based Write Filter, Registry Filter, ou encore le démarrage sur clé USB.

Windows Embedded Standard 7 est disponible en deux versions. La principale différence entre les deux concerne le support multilingue. Windows Embedded Standard 7 est disponible dans une seule langue, tandis que Windows Embedded Standard 7 Premium supporte l'installation simultanée de plusieurs langues. Avec Windows Embedded Standard 7, Microsoft a également apporté des améliorations substantielles dans le domaine de la sécurité. Le programme AppLocker, disponible dans la version Premium, peut empêcher l'exécution d'applications inconnues ou potentiellement indésirables qui s'installeraient, par exemple, via un réseau ou à partir de lecteurs directement connectés. Une approche à plusieurs niveaux permet de différencier les scripts (.ps1, .bat, .cmd, .vbs et .js), les fichiers d'installation (.msi, .msp) et les bibliothèques (.dll, .ocx). AppLocker peut être aussi configuré pour enregistrer les activités indésirables et afficher celles-ci dans l'Event Viewer. Windows Embedded Standard 7 est disponible en versions 32 bits et 64 bits. Ceci permet de supporter les applications 64 bits exigeantes.

Windows Embedded Standard 2009

Windows Embedded Standard 2009 est la version modulaire de Windows XP Professional. Elle est utilisée si les applications XP ont besoin d'un système d'exploitation de taille minimale pour s'exécuter. Associé à une mémoire CompactFlash, Windows Embedded Standard 2009 permet d'utiliser le système d'exploitation bureautique de Microsoft dans des environnements difficiles. Outre les fonctionnalités familières incluses dans Windows XP Professional, Windows Embedded Standard 2009 a été amélioré en termes de fiabilité par l'ajout d'un filtre d'écriture pour les différentes partitions de mémoire. La protection de certaines partitions comme, par exemple, la partition de démarrage, permet de démarrer le PC sans aucun problème, même en cas de panne d'alimentation inopinée. B&R propose des images complètes pour les PC industriels, les Power Panel et les Mobile Panel pour faciliter au maximum le passage à Windows Embedded Standard 2009. En plus de Windows Embedded Standard 2009, le système d'exploitation standard Windows XP Professional est disponible en anglais, en allemand et en version multilingue.

Windows® XP Embedded

Windows® XP Embedded est la version modulaire de Windows® XP Professional. Elle est utilisée si les applications XP ont besoin d'un système d'exploitation plus petit pour s'exécuter. Associé à une mémoire CompactFlash, Windows® XP Embedded permet d'utiliser le système d'exploitation de bureau Microsoft dans des conditions difficiles. Outre les fonctionnalités familières incluses dans Windows® XP Professional, Windows® Embedded Standard 2009 a été amélioré en termes de fiabilité par l'ajout d'un filtre d'écriture pour les différentes partitions de mémoire. En protégeant les partitions comme, par exemple, la partition de démarrage, le PC peut démarrer sans aucun problème, même en cas de panne de courant inopinée. B&R propose des images complètes pour les PC industriels, Power Panel et Mobile Panel, afin de faciliter au maximum la transition vers Windows® XP Embedded. En plus de Windows® XP Embedded, le système d'exploitation standard Windows® XP Professional est disponible en anglais, en allemand et en version multilingue. Contrairement à Windows® XP Embedded, cette version doit toutefois être activée par Microsoft.

Windows CE 6.0

Windows CE 6.0 est le bon choix pour les systèmes ouverts nécessitant peu de mémoire et de hautes performances. B&R fournit une image standard pour les Power Panel et les Mobile Panel offrant de nombreux outils et services moyennant une occupation mémoire de seulement 30 Mo environ.

B&R Linux 8

Le système d'exploitation Linux développé par B&R est basé sur Debian 8. Il contient déjà tous les pilotes nécessaires pour le matériel et peut être utilisé immédiatement sans travail additionnel.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo