Basé sur un système d'exploitation temps réel (RTOS), le système Automation Runtime satisfait les exigences de déterminisme et de rapidité les plus strictes. Pour utiliser au mieux ces performances dans l'application, une couche d'abstraction est placée au-dessus du système d'exploitation temps réel afin de garantir que le développeur n'a pas besoin de réajuster son application s'il change de RTOS. Automation Runtime permet à l'interface de programmation de rester uniforme et inchangée.
- Performances maximales via l'optimisation du matériel en cours d'utilisation
- Cycles déterministes avec gigue minimale
- Cycles de tâches synchronisés avec les cycles d'E/S
- Comportement identique pour la totalité du système d'E/S de B&R