Dans Automation Studio, un équipement bus de terrain s'ajoute à l'interface bus de terrain correspondante et se configure comme un module d'E/S.
La fonction d'importation propose une interface uniforme pour importer les descriptions d'appareils issues de divers fournisseurs (GSD, EDS, etc.).
Systèmes de bus de terrain dans Automation Studio
L'intégration complète du système de bus de terrain dans Automation Studio permet d'afficher et de configurer le bus de terrain sélectionné dans l'arborescence maérielle.
- Modules disponibles dans l'arborescence matérielle
- Configuration des E/S pour le paramétrage des maîtres et des esclaves
- Affectation des variables de processus aux E/S
- Bibliothèques pour les accès spéciaux
- Connexion des voies d'E/S bus de terrain
OPC - OLE pour le contrôle de procédés
OPC est un standard industriel créé avec la participation de plusieurs constructeurs d'automatismes et de matériel de premier plan, en coopération avec Microsoft et géré par la Fondation OPC (http://www.opcfoundation.org/).
Chez B&R, l'accès au client OPC peut s'effectuer soit sur le serveur OPC d'un PC Windows, soit sur le serveur OPC intégré au système d'exploitation temps réel. L'interface standardisée permet à l'utilisateur de sélectionner n'importe quel package SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) supportant OPC ou de créer son propre client OPC basé sur Visual Studio.NET, VC++ ou VB.
En configurant l'application de contrôle dans Automation Studio, l'utilisateur peut accéder directement aux variables de processus pour créer et gérer la configuration OPC.
Communication PVI entre les applications Windows et les automates B&R
Faisant le lien avec B&R Automation Net, Process Visualization Interface (PVI) est une interface commune à l'environnement PC industriel de B&R pour tous les packages logiciels basés sur Windows.
- Services de communication pour Automation Studio
- Interface DLL pour la création d'applications VB ou VC++ Delphi, de pilotes, etc.
- Services DLL PVI pour la connexion d'une application .NET aux automates B&R
- Ouvert à d'autres architectures Moyennant l'utilisation d'autres extensions PVI, il est possible de lier des architectures comme DDE, OPC ou HTML à PVI et de les envoyer à B&R Automation Net. Ces extensions PVI ont été développées comme des serveurs d'extension et sont incluses dans le package de développement PVI.
- Serveur OPC PVI
- Serveur DDE PVI
- Serveur Web PVI
- Support des composants de PC et automate RS232, Ethernet, Modem, bus PCI, etc.
Création de vos propres protocoles basés sur TCP/UDP
Automation Studio fournit des bibliothèques de communication Ethernet TCP/UDP,
afin que les utilisateurs puissent créer leurs propres protocoles.