Automation Studio intègre l'ensemble des outils requis pour les tâches de positionnement. Fidèle à la devise « Configurer, pas programmer », Automation Studio permet de réaliser les applications de motion control les plus complexes sans programmation élaborée.
Les blocs de fonctions de motion control PLCopen, conformes à la norme CEI 61131-3 facilitent la programmation directe.
Développement de projet
- Assistant de démarrage
- L'ingénierie de projet pour les entraînements s'effectue de manière simple et uniforme, à l'aide d'assistants.
- Ingénierie de projet uniforme pour servovariateurs, variateurs de fréquence et moteurs pas à pas
- Les assistants avec paramètres utilisables par défaut apportent une aide intuitive et pratique
- Les axes peuvent fonctionner sans programmation et sont prêts à subir les premiers essais
- Malgré le caractère très accessible des fonctions de base, il est possible d'utiliser les possibilités complètes de configuration des entraînements B&R
- Éditeur de cames
- Représentation claire
- Accès confortable à l'aide de la commande glisser-déposer, mais aussi grâce à la saisie précise de points polynômes
- Analyse des mouvements d'accélération et de chocs
- Importation des tableaux de coordonnées depuis les systèmes CAO/FAO
- Surveillance dynamique des seuils, même avec maître accéléré
- Règles de motion control et profils conformes à la norme VDI 2143
- Les courbes sont affichées et calculées comme des polynômes du cinquième et du sixième degré
- Calcul automatique des réductions différentielles pour la transition vers le profil de came
- PLCopen MC
- Programmation standardisée conforme aux directives PLCopen
- Fonctions mono-axes
- Fonctions multi-axes
- Extensions B&R
- CNC
- Solution Soft CNC intégrée. Aucun automate spécial requis - peut être exécutée sur les CPU B&R standard
- Servovariateurs ACOPOS et entraînement à moteur pas à pas ACOPOSmicro uniformément intégrés
- Grande flexibilité grâce à une combinaison de tâches de contrôle et de programmes CNC
- Ajout et suppression dynamique d'axes dans le groupe CNC
- 8 voies CNC indépendantes. Jusqu'à 100 axes de positionnement, de CNC et de réducteurs électroniques
- Mémoire système quasi illimitée pour programmes CNC
- Support de cinématiques standard et définies par l'utilisateur
Mise en service
- Simulation de motion control et de CNC basée sur une simulation runtime Windows
- Changement de phase automatique du codeur
- Identification automatique des paramètres du moteur
- Auto-réglage automatique de la séquence d'automates
Diagnostic
- Test NC
- Fenêtre de test regroupant clairement toutes les données et commandes importantes des axes
- Constituée de l'interface de commande, de l'oscilloscope et du moniteur d'axe
- Envoi de commandes (démarrage/arrêt de l'automate, référencement, démarrage/arrêt du mouvement)
- Chaque commande peut être combinée au démarrage automatique de l'oscilloscope
- Oscilloscope NC
- Configuration claire et intuitive
- Rythme de balayage jusqu'à 50 µs
- Trigger défini (pré/post)
- Affichage x/y
- Opérations mathématiques (FFT, LP, TP, DIFF, etc.)
- Calcul efficace de la valeur
- Enregistrement et chargement des données au format csv et MATLAB® (.mat)
- Curseur de mesure et de référence
- Fonction zoom
- Moniteur NC
- Affichage clair des informations d'état de l'axe
- Mouvement actif / inactif
- Marche / arrêt de l'automate
- Marche / arrêt de la simulation
- Marche / arrêt de ma mise en référence
- Erreur existante et acquittée
- Accès à toute les données d'axe importantes sous forme structurée