"L'utilisation de solutions ouvertes et flexibles nous permet de réaliser nous-mêmes des applications dans des temps très réduits et selon les exigences du process de production."
Tomáš Magula, Electrical Engineering Manager, SEMIKRON
La société SEMIKRON est le leader des modules à diodes et à thyristors. Ses parts de marché représentent 30% du marché mondial et ses produits équipent près de la moitié des installations éoliennes en fonctionnement. Avec B&R, ils ont mis en œuvre un process de gravure entièrement géré par un Power Panel. Les Power Panel et les servovariateurs ACOPOS contrôlent l'ensemble du système, communiquent avec les stations de mesure, et enregistrent les données intermédiaires destinées aux systèmes de niveau supérieur.
Les dix sites de production de SEMIKRON représentent la deuxième plus grande capacité de production au monde pour des composants semi-conducteurs. La fabrication de puces exige une précision extrême de la part de chaque station sur la ligne de production.
Le process de gravure mis en œuvre avec B&R est entièrement pris en charge par un Power Panel. Les composants semi-conducteurs sont positionnés à l'aide d'un système pick-and-place équipé de quatre servovariateurs ACOPOS et d'un Power Panel 10,4". Les Power Panel et les servovariateurs ACOPOS contrôlent l'ensemble du système, communiquent avec les stations de mesure, et enregistrent les données intermédiaires destinées au système de niveau supérieur. Pour le projet actuel "measurement line", le contrôle complet de la console est géré par deux systèmes Automation PC. openSAFETY permet l'intégration complète des fonctions de sécurité dans le système d'automatisation. Ainsi, les employés disposent d'un environnement de travail sûr et fonctionnel, et l'effort de câblage est réduit.