APROL ConMon est la solution de B&R qui mesure, enregistre et évalue tous les paramètres d'état pertinents afin de faciliter au maximum le processus d'amélioration continue.
Les fonctions principales d’un système de condition monitoring consistent à recueillir et transmettre les données relatives à l’état actuel d’un système et de permettre une détection ou prévision précise des défaillances. Afin de pouvoir remplir ce rôle, le système doit être doté des fonctionnalités suivantes :
- Enregistrement, stockage et compression des données de mesure
- Monitoring en ligne de paramètres
- Association en ligne de paramètres
- Évaluation de données de mesure
- Intégration et traitement de données supplémentaires
![](/fileadmin/1408613853747-de-html-1.0.jpg)
Plus de qualité et de disponibilité, moins de maintenance
La solution consiste à prendre les décisions relatives à la maintenance sur la base d’informations sur l’état actuel de votre équipement, dans la mesure du possible. Il n’y a cependant pas de solution universelle, et chaque unité d’une centrale doit être prise en considération individuellement, sous l’angle de la réglementation et de la faisabilité technique et économique. À l’heure actuelle, avec les capteurs intelligents, ces solutions sont devenues bien plus accessibles et faciles d’utilisation. Avec APROL ConMon, B&R propose un package pré-installé et pré-configuré qui rend la mise en œuvre de la maintenance conditionnelle plus simple que jamais.
APROL ConMon peut être utilisé comme solution autonome, indépendamment des systèmes existants, qu’il s’agisse de systèmes de gestion technique des bâtiments, de systèmes SCADA, ou de systèmes de contrôle de process et solutions d’automatisation. Il peut aussi être intégré à un système de contrôle de process APROL existant.
Séminaires
Deux séminaires traitent de l’utilisation des solutions APROL (ConMon, EnMon, etc.) : débutant et avancé.
SEM820.3 Formation aux solutions APROL – niveau débutant
- Ce séminaire fournit les connaissances de base pour démarrer avec les solutions APROL.
- Durée de la formation : 3 jours
- Configuration de l'ensemble de l'architecture (modules d'E/S, systèmes bus de terrain) avec Automation Studio
- Structure et contenu des templates pour les signaux d'entrée et les transducteurs
- Définition des points de mesure avec un outil basé sur Excel
- Génération, validation et téléchargement des programmes nécessaires dans le système ConMon en utilisant CaeManager
- Sauvegarde et restauration
SEM821.2 Formation aux solutions APROL – niveau avancé
- Ce séminaire intègre des connaissances plus avancées.
- Durée de la formation : 2 jours
- Système de tendances incluant l'outil d'évaluation TrendViewer
- Création de graphiques de processus simples (graphiques single-line graphs)
- Utilisation du DisplayCenter
- Utilisation de rapports standard basés sur le web
- Technologie bus de terrain (Profibus DP, Modbus TCP, etc.)
- Fonctions de base des modules de contrôle (PAL)