Les ateliers de construction automobile ne sont pas constitués de machines autonomes.
Tous les systèmes doivent fonctionner de manière coordonnée, conformément à une planification structurée et organisée. Les systèmes de surveillance et l'atelier de production doivent pouvoir communiquer et se comporter comme un ensemble intégré constitué d'éléments différents.
B&R fournit des solutions qui se prêtent parfaitement à l'intégration de différents systèmes SCADA, MES et ERP, et qui s'adaptent à chaque cas particulier.
B&R a la solution optimale pour...
B&R a la solution optimale pour...
Communication ouverte pour l'Industrie 4.0
Nouvelles fonctions OPC UA dans Automation Studio
B&R a intégré OPC UA dans son outil de programmation Automation Studio. Avec POWERLINK, openSAFETY et OPC UA, B&R propose à ses clients les meilleurs outils qui soient pour répondre aux hautes exigences de l'Industrie 4.0.
Les clients et serveurs OPC UA sont intégrés aux contrôleurs B&R et supportés par Automation Studio, ce qui permet non seulement la communication verticale avec les systèmes SCADA, MES et ERP, mais aussi la communication entre automates de fournisseurs différents. Avec les nouveaux blocs de fonction client OPC conformes à PLCopen, cette communication peut être facilement mise en œuvre dans le programme applicatif, quel que soit le matériel utilisé. Le mécanisme d’abonnements d'OPC UA est supporté. De grandes quantités de données peuvent être ainsi transférées plus rapidement.
Un développement plus efficace
OPC UA est normalisé selon IEC 62541 et fournit des fonctions simples d'utilisation pour permettre une communication indépendante du fournisseur de composants. Les développeurs peuvent ainsi concevoir plus facilement des systèmes aptes à gérer d’importants volumes de données. La mise en œuvre de solutions d’automatisation flexibles et modulaires s’en trouve également simplifiée.
Business Intelligence
B&R a étendu sa plate-forme d'automatisation APROL en y intégrant un composant système puissant de Business Intelligence (BI).
Cette solution de Business Intelligence permet une analyse systématique des données enregistrées d'exploitation et de process. Les utilisateurs peuvent notamment générer des rapports standard, personnalisés, interactifs ou ad-hoc, et obtenir ainsi des informations utiles pour leurs processus de décision. Des applications natives iOS et Android sont disponibles pour l'accès par terminal mobile.
L'inefficacité des fonctions de reporting et d'analyse fournies par les solutions ERP et MES classiques renforce et alimente l'intérêt croissant du marché pour les solutions de business intelligence. En outre, seuls des utilisateurs spécialisés en informatique peuvent tirer profit des solutions traditionnelles.
Monitoring énergétique
Réaliser des économies d'énergie et accroître la productivité ne sont pas des objectifs inconciliables. A une époque où le coût de l'énergie augmente et où le non-respect des engagements de Kyoto fait planer la menace de sanctions financières, l'amélioration de la l'efficacité énergétique devient une nécessité. Mais pour réduire la consommation d'énergie, il faut d'abord savoir précisément comment, quand et où l'énergie est consommée. Savoir mesurer les consommations est donc un pré-requis incontournable. Le système APROL EnMon de B&R permet un monitoring énergétique continu, qu'il soit utilisé comme solution autonome ou directement intégré dans un système de contrôle de process.
PC industriels évolutifs, puissants et robustes
Les PC industriels de B&R sont spécialement conçus pour répondre aux attentes des industriels en terme de robustesse, de fiabilité et de disponibilité. Dans de nombreuses industries, les décideurs ont choisi les PC industriels de B&R car les PC les plus économiques à première vue s'avèrent les plus coûteux sur le long terme. Au final, c'est le coût total du produit tout au long de sa durée de vie qui importe. Et c'est sur la durée que les avantages économiques des PC industriels de B&R sautent aux yeux.
- Box PCs
- Panel PCs
- Moniteurs industriels
- Technologie de transmission SDL3
IHM personnalisées
Un pupitre opérateur conçu par B&R, personnalisé avec la charte graphique de votre entreprise et optimisé pour votre application offrira toujours un avantage compétitif pour votre société. En effet, les appareils standard ne constituent pas toujours la meilleure solution pour répondre à des besoins spécifiques. Bon nombre d'exigences techniques ou relatives au design nécessitent des unités de commande conçues sur mesure. B&R est ici le partenaire idéal, avec une présence mondiale et des contacts locaux proches de vous pour analyser vos besoins. Le développement d'appareils de commande personnalisés est un des cœurs de métier de B&R. Ainsi, l'entreprise dispose d'ingénieurs entièrement dédiés aux projets clients spécifiques. Développer des solutions spécifiques au client est la norme chez B&R.