La tendance à la personnalisation implique des modifications fréquentes dans la conception des véhicules et nécessite des machines d'emboutissage s'adaptant rapidement aux changements de série.
Le nombre croissant de variantes de modèles requiert des lignes et des systèmes de production très flexibles. B&R est le fournisseur d'automatismes idéal pour les configurations nécessitant une telle flexibilité.
Toutes les technologies fournies pour l'automatisation des machines d'emboutissage, pliage et enroulage de tôles sont entièrement développées par B&R : un gage de performance et de disponibilité maximales sur la ligne de production.
B&R a la solution optimale pour...
Contrôle hydraulique
Contrôle hydraulique
Les algorithmes de contrôle hydraulique peuvent être entièrement intégrés à l'automatisme de la machine. Il est ainsi possible de remplir toutes les exigences des presses et des poinçonneuses. Avec B&R, il est même possible d'ajouter un axe hydraulique à un système CNC avec un haut niveau de précision, de dynamisme et de synchronisme.
Modulariser les machines
Les solutions matérielles et logicielles de B&R permettent un développement rapide et aisé des machines de conception modulaire. Les constructeurs de machines peuvent ainsi mieux répondre aux besoins changeants des utilisateurs finaux.
- Servomoteurs avec variateur intégré : ACOPOSmotor
- Servomoteurs avec variateur IP67 décentralisé : ACOPOSremote
- E/S IP67 et IP20, version sécurité en option : Modules d'E/S X20 et X67
- Moteurs pas à pas : 80MP et ACOPOSmicro
B&R met à disposition des constructeurs de machines tous types de moteurs. Le concept Generic Motion Control (GMC) permet de développer le logiciel indépendamment du type de moteurs. Pour chaque module mécatronique de la machine, le constructeur de machines peut choisir une solution optimisée et réaliser ainsi des économies.
CNC et robotique
B&R améliore l'efficacité des machines et des systèmes en combinant le CNC, la robotique et le motion control au sein d'une seule plateforme logicielle appelée Generic Motion Control (GMC). La GMC est unique car elle peut être utilisée pour tous les types d'entraînements, notamment les entraînements hydrauliques et les servovariateurs. Elle s'intègre parfaitement à l'application de la machine et peut ainsi être personnalisée selon la tâche à réaliser. Sa flexibilité autorise également l'intégration de dialectes CNC et robotiques existants.
- CNC, robotique et motion control unifiés
- Tous types d'entraînements
- Technologie de sécurité intégrée
- Interaction parfaite avec l'application machine
- Intégration de dialectes CNC et robotiques existants