Pour garantir que les produits soient absolument dépourvus de défauts, des processus de contrôle qualité et d’assurance qualité automatisés et à la pointe de la technologie sont nécessaires.
B&R réalise des solutions d’assurance qualité du plus haut niveau sans compromettre la productivité. Sur un marché exigeant tel que le marché automobile, les contrôles qualité et l’assurance qualité ne peuvent être négligés, car un grand nombre de produits du secteur serait mis en cause en raison de la stratégie d’utilisation de mêmes pièces sur les différents modèles. Outre la qualité du produit final, l’assurance qualité doit englober tous les processus.
B&R permet de réaliser l’intégration parfaite des diagnostics système et de la maintenance prédictive dans tout système.
Assurance qualité avec le système de vision intégrée
B&R propose une solution de vision intelligente et flexible constituée de caméras, d'objectifs, d'éclairages et de logiciels. Sa parfaite intégration aux contrôleurs B&R permet des échanges de données synchrones entre tous les composants de vision et d'automatisation. Simples à configurer, ses fonctions de traitement d'image réduisent nettement l'effort de programmation.
Réaliser un traitement d'images puissant avec l'Automation PC 910
Equipé de la meilleure technologie aujourd'hui disponible sur le marché, dont notamment la dernière génération de processeurs Intel® Core™ i, l'Automation PC 910 répond parfaitement aux besoins des applications les plus exigeantes. Les connexions USB 3.0 permettent une parfaite intégration des systèmes de vision. De conception modulaire, l'Automation PC 910 peut être taillé sur mesure pour chaque application.
Diagnostic système étendu via le web
La nouvelle version du System Diagnostics Manager (SDM) de B&R offre de puissantes fonctions de diagnostic. Celles-ci s'ajoutent au panel de fonctions déjà étendu de la première mouture. L'utilisateur du nouveau SDM peut non seulement consulter, à tout moment et en tout lieu, des informations relatives au matériel et au logiciel, mais aussi intégrer facilement des applets de diagnostic prêts à l'emploi dans ses propres applications.
Intégrant déjà toutes les fonctions de maintenance requises pour les machines et les installations, le System Diagnostics Manager s'utilise sans programmation, sur n'importe quel PC et sans installation. La seule condition pour l'utiliser est de disposer d'un navigateur web conventionnel. Cet outil peut aussi être personnalisé pour être adapté à l'image du fabricant de machines.
Possibilités de diagnostic multiples
L'utilisateur dispose non seulement de données détaillées sur l'état courant des entraînements (vitesse, position, état d'activation du régulateur) et sur l'état des entrées embarquées, mais aussi d'une liste d'erreurs présentant pour chaque axe et sous forme de tableau les erreurs déjà acquittées ainsi que celles en attente d'acquittement. De plus, le SDM permet d'utiliser en toute simplicité l'oscilloscope intégré à l'entraînement.
Une visionneuse d'E/S intégrée facilite la mise en route des machines et des systèmes en affichant l'état courant des voies d'E/S, et ce pour tout le matériel. Il est donc inutile d'effectuer des tests électriques sur les points d'E/S.
Archivage simplifiant le support
Pour la maintenance, les données du System Diagnostics Manager peuvent être intégralement chargées depuis l'automate puis enregistrées dans un fichier, le tout en seulement quelques clics. Ainsi, les situations complexes peuvent être analysées non seulement sur site, mais aussi hors ligne par une équipe externe. Pour le fabricant de machines, ceci ouvre aussi de nouvelles possibilités en termes de contrat de maintenance.
Condition monitoring
La capacité à prévoir les défaillances des machines et des systèmes avant leur occurrence permet de réduire les coûts et d'améliorer la disponibilité. Les modules de condition monitoring de B&R identifient précisément les situations dans lesquelles un entretien peut être nécessaire. Ils sont en outre très simples à configurer. Tous ces modules faisant partie de la gamme de systèmes de contrôle X20, ils peuvent être utilisés dans n'importe quelle topologie de contrôle, sans aucune limite. Ils possèdent des caractéristiques spéciales, comme par exemple l'analyse de vibration en local, directement sur le module. La disponibilité de résultats intégralement traités permet de réduire les délais et les coûts d'intégration au minimum. Ces résultats fournissent également des détails sur les éléments mécaniques du système, ce qui permet d'optimiser très efficacement les processus existants.
- Maintenance préventive
- Configuration simple
- Fait partie du système de contrôle X20
- Analyse en local, sur le module
- Optimisation des processus