Description

La technologie mapp révolutionne la manière de créer des applications logicielles pour les machines et les équipements industriels. Les composants mapp sont aussi simples d'utilisation que les applis d'un smartphone. Les automaticiens développant des programmes machine n'ont plus besoin d'écrire des lignes et des lignes de code pour réaliser un système de gestion d'utilisateurs, un système d'alarmes, ou une séquence de mouvements. Il leur suffit désormais de configurer des composants mapp moyennant quelques clics.
Avec mapp Services, il est possible de configurer toutes les fonctions de base nécessaires pour une machine ou une installation (recettes, alarmes, gestion d'utilisateurs, journal d'audit, etc.) en seulement quelques clics.
Cet atelier permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour configurer, mettre en service et diagnostiquer mapp Services, et pour intégrer mapp Services dans l'application machine.

Objectifs et contenu

  • Concept général de la technologie mapp
  • Structure des packages de la technologie mapp
  • Combinaison de composants mapp Services
  • Connexion à l'interface utilisateur standard
  • Création de liens avec mapp View
  • Utilisation du système d'unités et d'édition de texte
  • Implémentation des composants mapp Services suivants :
    • Recipe, Data, AlarmX, UserX, Audit, File, Report

Documents fournis

TM270 – Configuring, commissioning and diagnosis of mapp services

TM270 - Configuration, commissioning and diagnosis of mapp services

Learning objectives and content

  • General concept of mapp Technology
  • Structure of the mapp technology packages
  • Ability to combine mapp Services components
  • Connecting to the standard user interface
  • Binding with mapp View
  • Using the unit and text system
  • Implementing the following mapp services components:
    • Recipe, Data, AlarmX, UserX, Audit, File, Report
  • TM270TRE.492-GER
  • TM270TRE.492-ENG

Prérequis

SEM210 – Formation Automation Studio : Bases

Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.

  • Présentation de la société B&R
  • Philosophie et produits de B&R
  • Prise en main d'Automation Studio
  • Utilisation du système d'aide intégré
  • Installation initiale d'un automate
  • Mise en ligne avec l'automate
  • Développement de la configuration matérielle
  • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration d'Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation des options de diagnostic intégrées
  • Présentation des langages de programmation disponibles
SEM611 – Formation Automation Studio : Création d'applications de visualisation avec mapp View

Les appareils connectés tels que les tablettes et les smartphones allient puissance et simplicité d’utilisation. Pas étonnant donc que fabricants et utilisateurs de machines en attendent autant des interfaces qu’ils utilisent quotidiennement. Avec mapp View de B&R, les automaticiens peuvent réaliser eux-mêmes des visualisations web sans avoir de connaissances en programmation HTML5, CSS3 et JavaScript. Ils peuvent ainsi se concentrer sur la conception et la réalisation de leur solution.

Objectifs et contenu

  • Présentation générale du matériel de visualisation
  • Concept mapp View
  • Guide de programmation mapp View
  • Création de pages et navigation
  • Apparence visuelle - Styles
  • Association de données via OPC UA
  • Intégration de fichiers média
  • Système de gestion des rôles des utilisateurs
  • Internationalisation
  • Événements et actions
  • Affichage d’alarmes, de graphiques et de données dans mapp View
  • Développement efficace d'applications de visualisation avec mapp View

Ce séminaire requiert l'utilisation d'Automation Studio 4.4 et du package mapp View 5.3 ou plus

Responsabilités

  • Création de concepts pour applications de visualisation
  • Configuration d'applications de visualisation et de commande opérateur
  • Implémentation de designs pour différents écrans opérateur
  • Intégration d'applications de visualisation dans des machines
  • Utilisation des technologies du web sur des appareils mobiles
Référence

SEM270.2

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Pologne

Organisateur

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Pologne

Téléphone:
+48 / 61 8460 - 500

Informations supplémentaires

De: 22/10/2024
Du: 09:00


Au: 23/10/2024
Fin: 15:00


Statut réservation:
Durée: 2 Jours

Langue: Polonais