Description

La vision est un outil essentiel pour l'optimisation et le contrôle automatique des processus de production. Les produits de vision de B&R, les fonctions intégrées de traitement d'images et le réseau POWERLINK permettent une mise en œuvre rapide de la vision.

  • Présentation de l'offre vision de B&R
  • Mise en œuvre et configuration du matériel
  • Acquisition d'images et interprétation des résultats
  • Relations entre lumière, optique et capteur
  • Fonctions intégrées de traitement d'images : configuration, utilisation pratique, domaines d'application
  • Interface utilisateur mapp Vision
  • Synchronisation du matériel de vision avec le bus POWERLINK

Documents fournis

TM1610 – Working with Integrated Machine Vision

TM1610 - Working with integrated machine vision

Learning objectives and content

  • Hardware configuration and commissioning
  • Machine vision basics
  • Image acquisition in combination with light, optics and sensor technology
  • mapp Vision configuration interface
  • Integrated image processing functions
  • Synchronization
  • Synchronization of the camera to the POWERLINK bus system
  • Combining machine vision with drive technology

Prérequis

SEM210 – Formation Automation Studio : Bases

Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.

  • Présentation de la société B&R
  • Philosophie et produits de B&R
  • Prise en main d'Automation Studio
  • Utilisation du système d'aide intégré
  • Installation initiale d'un automate
  • Mise en ligne avec l'automate
  • Développement de la configuration matérielle
  • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration d'Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation des options de diagnostic intégrées
  • Présentation des langages de programmation disponibles
Référence

SEM1610.3

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche

Organisateur

Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche

Téléphone:
+437748/6586-0

Informations supplémentaires

De: 28/10/2024
Du: 09:00


Au: 30/10/2024
Fin: 17:00


Statut réservation:
Durée: 3 Jours

Langue: Allemand