B&R a développé une solution de vision industrielle entièrement maison et faisant partie intégrante de son système de contrôle. Cette intégration réduit le temps de mise en œuvre des applications de vision. Pour la première fois, le contrôle-commande et la vision proviennent du même fournisseur, ce qui réduit nettement les coûts.
La solution de vision se compose d'un système d'éclairage, de caméras et d'algorithmes intelligents de traitement d'images. L'éclairage est soit intégré aux caméras, soit fourni comme appareil externe. Il est automatiquement synchronisé avec la capture d'image.
Son niveau d'intégration inégalé ouvre des possibilités nouvelles qui vont bien au-delà de l'inspection qualité. Les informations du système de vision peuvent être intégrées dans des asservissements en temps réel et permettre ainsi un contrôle avancé des machines. La caméra est synchronisée avec les mouvements des axes à la microseconde près.