Automatización ultrarrápida: 1 μs
Sencillo, estandarizado, económico
Con la tecnología reACTION, los programas creados en el editor de bloques de funciones se ejecutan directamente en los módulos de E/S de la serie X20 y X67, eliminando la transmisión de datos y reduciendo los tiempos de respuesta hasta 1 microsegundo.
Tecnología reACTION
Tecnología reACTION
Con la tecnología reACTION, los subprocesos de tiempo crítico se ejecutan directamente en el módulo de E/S, lo que elimina estos factores limitantes de la ecuación de tiempo de respuesta. Aunque la ejecución se distribuye, el software en sí sigue estando centralizado y por lo tanto la programación es tan sencilla como con las soluciones de control convencionales.
|
Enfoque convencional
Enfoque convencional
En una solución de control convencional, cada señal de E/S debe enviarse a través de la red al controlador central, donde se procesa y luego se devuelve al módulo de E/S. Los tiempos de respuesta están, por tanto, muy influenciados por el rendimiento de la red, el número de nodos de la red, el rendimiento del controlador y la carga del controlador.
|
Grandes ventajas
Prácticamente en todos los sectores industriales encontramos algunos procesos donde el tiempo es de vital importancia y donde la ejecución precisa es esencial, tanto para la calidad del producto como para el resultado final. Tradicionalmente, estos procesos exigen unos tiempos de respuesta de microsegundos y requieren unas soluciones complejas y específicas, con un elevado coste.
Pero ya no es así. La tecnología reACTION de B&R ahora reduce los tiempos de respuesta a un microsegundo, de forma sencilla y económica, utilizando componentes estándares de software y hardware.
Componentes estándares de hardware y software
Componentes estándares de hardware y software
Por otra parte, la tecnología reACTION se basa totalmente en módulos de control y de E/S estándares de la serie X20 y X67 de B&R. Cuando se trata de la integración de hardware, no existe ninguna diferencia entre los módulos estándares y los módulos reACTION. Lo mismo ocurre con la programación. Las aplicaciones con la tecnología reACTION se desarrollan en el conocido entorno Automation Studio, por lo que los desarrolladores con experiencia previa en Automation Studio podrán implementar las soluciones de reACTION sin formación adicional.
Ultrarrápidos y económicos
Ultrarrápidos y económicos
Con un precio sólo ligeramente superior a los módulos de E/S estándares de B&R, los módulos reACTION permiten utilizar la automatización ultrarrápida en una gama mucho más amplia de máquinas. Mejorar la producción y la calidad ya no es un lujo inalcanzable.
El módulo reACTION se encarga de una parte del procesado, liberando tanto el controlador como la red, y en muchos casos permitiéndoles reducir su actividad. En la mayoría de casos, el ahorro resultante compensa el coste adicional de los módulos reACTION.
IEC 61131 y desarrollo modular
IEC 61131 y desarrollo modular
Está disponible una extensa librería de bloques de funciones IEC 61131 en el editor del diagrama de bloques de funciones estándar. La ingeniería de software modular acelera drásticamente los proyectos de desarrollo.