5 buenas razones para seleccionar la seguridad integrada de B&R
La tecnología de seguridad actual apoya activamente la funcionalidad de las máquinas, a la vez que las protege contra diferentes riesgos. Se adapta a configuraciones cambiantes y funciona de forma fiable en cualquier parte del mundo. Las soluciones de seguridad actuales ya no se limitan a una sola máquina y abarcan líneas enteras.
Configuración individual
El planteamiento general aplicado a la maquinaria de producción en serie es dotarla de un conjunto de opciones de personalización. Este planteamiento supone que la tecnología de seguridad tiene unas exigencias especiales que no pueden ser satisfechas con las soluciones de seguridad tradicionales. La opción Smart Safe Reaction de B&R permite que las opciones de la máquina sean manejables sin comprometer el nivel de seguridad.
Máxima productividad
Para evitar los desmesurados costes que implican detener la producción, la maquinaria debe diseñarse ya desde el inicio de forma que esté siempre disponible. La tecnología de seguridad inteligente juega un papel fundamental en la prevención del tiempo de inactividad e interrupciones en la producción.
Integración segura en la línea
Habitualmente, la línea de producción es un conjunto de máquinas de distintos fabricantes. Con la tecnología de seguridad integrada y basada en la red de B&R, toda la línea puede reaccionar a los eventos de seguridad de una forma coordinada. La comunicación segura la proporciona el estándar de seguridad independiente del bus openSAFETY.
Instalaciones globales
Las soluciones de seguridad basadas en red de B&R están diseñadas para ser utilizadas en cualquier parte del mundo. Las funciones de diagnóstico integradas convierten cualquier smartphone en un instrumento de diagnóstico de errores muy eficaz, capaz de realizar de forma rápida y precisa un mantenimiento remoto. En los mercados globales, las certificaciones internacionales garantizan una implementación sin problemas.
Innovadora flexibilidad
Los controles SafeLOGIC y SafeLOGIC-X ofrecen a la tecnología de seguridad de B&R la adaptabilidad necesaria para crear una solución económica para cualquier aplicación. Los elementos de hardware y las funciones del software siguen siendo totalmente compatibles, independientemente del control de seguridad seleccionado.