La redundancia puede referirse tanto a la redundancia de la CPU como de la red. En el caso de la redundancia de la red POWERLINK, es posible realizar otra distinción entre la redundancia de anillo y la redundancia de cable. La combinación entre redundancia de CPU y de red maximiza la protección contra fallos en todo el sistema de automatización.
Redundancia de CPU
El concepto de sistema de control redundante de B&R garantiza la máxima disponibilidad tanto del sistema completo, como de las máquinas individuales. La redundancia maestra con POWERLINK sincroniza los datos con una precisión de microsegundos, y puede conmutarse en cuestión de milisegundos. Esta funcionalidad está completamente integrada en el sistema operativo en tiempo real y es muy fácil de utilizar. Una segunda CPU AtomTM idéntica de la gama de productos estándar X20 se añade a la topología de control existente y se configura como redundante a través del software. Un módulo de comunicaciones gestiona el intercambio de datos de forma totalmente automática. El usuario sigue disponiendo de la misma configuración y visualización. Máxima disponibilidad de la máquina a sólo un clic del ratón.
Puntos destacados
- Tiempos de cambio de producto de unos pocos milisegundos
- Sincronización en el rango de los microsegundos
- Perfecta integración
- CPU X20 estándar
- Configuración en un clic
- Actualizaciones de software fluidas
- CPU de repuesto para eliminar los tiempos de inactividad de la máquina
Redundancia de anillo
La redundancia de anillo es sin duda la forma más sencilla de proporcionar redundancia de red. En este caso, los dispositivos POWERLINK se conectan en una línea, con el último dispositivo conectado de nuevo al maestro. Esto cierra el anillo. El gestor de redundancia de anillo registra inmediatamente cualquier interrupción en cualquier punto y gestiona el suministro de datos desde ambos lados. Esto garantiza que la comunicación a todos los nodos se mantiene intacta cuando se produce una interrupción. El maestro reconoce cuando el anillo se vuelve a cerrar y responde en consecuencia, suministrando los datos de nuevo desde un solo lado del anillo.
Puntos destacados
- Diseño simple
- Perfecta integración
- Componentes X20 estándar
- Posibilidad de anillo parcial
- Posibilidad de desacoplamiento para cabezal rotativo
Redundancia de cable
Con este tipo de redundancia de red, dos cables se ejecutan a través del sistema con cada nodo de red conectado a ambas líneas. Si se produce un error en el cableado, el sistema cambia automáticamente a la línea que sigue en funcionamiento. Esto también permite extender las líneas en rutas separadas, lo cual suele ser un requisito para la tecnología de procesos. La capacidad de redundancia maestra de POWERLINK permite combinar perfectamente la redundancia de cable con la redundancia de CPU. Esto permite a B&R ofrecer una solución de redundancia que garantiza la máxima disponibilidad de la máquina y el sistema.
Puntos destacados
- Adecuado para automatización de sistemas y procesos
- Perfecta integración
- Componentes X20 estándar
- Posibilidad de sustitución de los componentes en funcionamiento
- Posibilidad de direccionamiento en líneas separadas