El Ethernet POWERLINK Standardization Group se disolvió a finales de marzo de 2023. B&R ha asumido todas las tareas del EPSG, como la información, la asistencia y la certificación, y seguirá apoyando POWERLINK como tecnología sin cambios.
La información pertinente estará disponible aquí en breve. Puede seguir contactándonos a través de la habitual dirección de correo electrónico info. @ ethernet-powerlink.org
Cuando los buses de campo convencionales alcanzan sus límites
Los buses de campo convencionales permiten combinar productos de automatización de distintos fabricantes utilizando tecnología estandarizada. Sin embargo, debido al rendimiento limitado, a menudo era necesario utilizar diferentes buses de campo para diferentes tareas de automatización.
Esto requirió el uso de diferentes herramientas, un mayor número de módulos de interfaz y restricciones a los componentes de diagnóstico e infraestructura.
Transferencia en tiempo real
Como sucesor de la tecnología de bus de campo clásica, POWERLINK ofrece el máximo rendimiento y unas capacidades en tiempo real sin concesiones basadas en el estándar Ethernet establecido internacionalmente. Una velocidad de transmisión de 100 Mbit/s y una precisión de sincronización de +/- 100 ns permiten combinar incluso las tareas más exigentes de las áreas de ingeniería de control, robótica, CNC y control de movimiento en una única red.
De este modo, las ventajas de una solución de control integrada se aprovechan al máximo. El usuario puede concentrarse en el desarrollo de la máquina y la solución de automatización sin tener que considerar el bus de campo.
Los principales fabricantes confían en POWERLINK
POWERLINK proporciona la reserva de potencia necesaria, lo que la convierte en la base ideal para futuras novedades y conceptos de máquinas modulares. La libertad topológica del estándar Ethernet también permite al usuario adaptar de forma óptima el cableado al diseño de la máquina y ahorrar así costes de cableado. POWERLINK es una tecnología abierta y definida en todo el mundo como norma IEC.
Los principales fabricantes de las áreas de tecnología de control, tecnología de accionamiento, sensores, neumática, visión y robótica ya confían en POWERLINK. Con openSAFETY, POWERLINK ofrece el único estándar de seguridad abierto para tecnología de seguridad integrada según IEC 61508. Esto aumenta el rendimiento de la máquina y el sistema y reduce el tiempo de inactividad.