B&R ofrece una amplia cartera de productos compatibles con la comunicación OPC UA FX abierta y con gestión en tiempo real. Permiten unas redes totalmente estandarizadas para diseños de máquinas modulares y flexibles. La producción verdaderamente económica por lotes de una unidad es ahora una realidad.
La gama de productos compatible con OPC UA FX de B&R incluye PLC X20, controles de bus, PC industriales, Panel PC y un conmutador de máquina TSN. La configuración de los dispositivos preparados para OPC UA FX y de la propia red, así como la asignación de los derechos de acceso, se gestionan desde el software de ingeniería Automation Studio de B&R. .
Sistema de control X20
La nueva generación de controles compatibles con OPC UA FX pueden utilizarse como dispositivos maestros a nivel de campo en las redes correspondientes. Ofrecen una potencia de cálculo considerablemente superior a la de las anteriores generaciones de X20, manteniendo el mismo diseño compacto. Los controles están equipados con procesadores Intel Apollo Lake I de alta velocidad y permiten unos tiempos de ciclo de hasta 100 µs.
Control de bus
Con el nuevo control de bus compatible con OPC UA FX, las soluciones transparentes independientes del proveedor para la comunicación a nivel de campo en tiempo real ya son una realidad. Admite tiempos de ciclo múltiples y es tan fácil de integrar en máquinas como los componentes POWERLINK. Gracias a los mecanismos TSN y a la física de gigabits, el control de bus compatible con OPC UA FX está equipado para adaptarse a las futuras necesidades de las aplicaciones.
PC industriales y Panel PC
Los Panel PC y los PC industriales a medida de B&R están preparados para las redes OPC UA FX. Equipados con la última generación de procesadores Intel Core i, los PC son realmente potentes. También son excepcionalmente resistentes y adecuados para entornos difíciles.
Conmutador de máquina TSN
El nuevo conmutador Ethernet con capacidad de gestión en tiempo real puede utilizarse para configurar redes utilizando la solución de comunicación independiente del proveedor OPC UA FX. Permite unos tiempos de ciclo inferiores a 50 µs y se integra perfectamente con la cartera de productos de B&R por lo que se refiere a diseño y factor de forma. También pueden incorporarse nodos distintos a TSN a la red a través del switch. La implementación de conceptos de máquinas modulares ahora es más rápida y fácil que nunca.
Automation Studio
La configuración de OPC UA FX en Automation Studio resulta muy sencilla. De esta forma se facilita la integración de OPC UA FX con el nuevo mecanismo de comunicación de editor/suscriptor en el diseño de su máquina. Los ajustes de instalación y configuración son sencillos y claros. No es necesario realizar ajustes adicionales para el componente TSN en tiempo real.