¿Qué es OPC UA?
El protocolo de comunicación ideal para la Industria 4.0
La Arquitectura Unificada OPC (OPC UA) es un protocolo de comunicación independiente del proveedor para aplicaciones de automatización industrial. Se basa en el principio cliente-servidor y permite una comunicación continua desde los sensores y actuadores individuales hasta el sistema ERP o la nube. El protocolo es independiente de la plataforma y dispone de mecanismos de seguridad integrados. OPC UA es flexible y totalmente independiente, por lo que está considerado el protocolo de comunicación ideal para la implementación de la Industria 4.0.
¿Por qué debería elegir OPC UA?
OPC UA cubre el vacío entre el mundo informático basado en IP y la planta de producción. Los interfaces, las puertas de enlace y la consiguiente pérdida de información son cosa del pasado, porque todos los datos del proceso de producción se transfieren mediante un único protocolo, ya sea dentro de una misma máquina, entre máquinas o entre una máquina y una base de datos en la nube. OPC UA elimina la necesidad de utilizar los tradicionales sistemas de bus de campo a nivel de fábrica.
B&R ha confiado en OPC UA durante años y es un miembro activo de varios grupos de trabajo de la Fundación OPC. Si desea más detalles acerca de las soluciones y productos con OPC UA ofrecidos por B&R:
Fuente: Fundación OPC (https://www.youtube.com/user/TheOPCFoundation)