Para triunfar en el mundo de la personalización a gran escala, el comercio electrónico, la venta directa al consumidor y las estrategias omnicanal, se necesita una maquinaria con capacidad de adaptación. Los consumidores actuales esperan obtener los productos que desean y en el momento en que los desean; además, deben poder personalizarlos según sus gustos y preferencias individuales. Para afrontar este reto, los fabricantes de maquinaria progresiva están suministrando máquinas que se adaptan a los productos que se fabrican y envasan, en vez de ajustar obligatoriamente los productos a un proceso rígido y secuencial.

Se trata de la fabricación adaptativa

B&R permite una fabricación adaptativa mediante sistemas de transporte magnéticos de productos y basados en pistas integrados con la robótica, la visión artificial y los gemelos digitales y controlados con nuestra plataforma de automatización central.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los fabricantes?

Cambio sobre la marcha

Las lanzaderas controladas de manera independiente permiten que la máquina adaptativa cambie el formato del producto sobre la marcha, sin que por ello se pierda productividad. Los cambios se realizan de forma rápida y totalmente automatizada, sin herramientas, piezas de recambio ni ningún tipo de intervención humana.

Una línea de producción puede incluso reconfigurarse fácilmente para trabajar con nuevos productos, gracias a un diseño modular y al uso de un gemelo digital para simular las nuevas operaciones.

Aplicaciones reales

Preparados para todo tipo de productos

Disposiciones flexibles de las pistas, procesamiento en paralelo con equilibrio de carga, fusión y división a máxima velocidad del flujo de productos, robots perfectamente sincronizados: la máquina adaptativa permite gestionar unos mayores volúmenes de tiradas más cortas con una mayor variabilidad de productos.

De este modo no se forman colas ni se utilizan zonas intermedias, lo que reduce aún más el espacio ocupado. El gemelo digital optimiza la configuración inicial y permite una sencilla adaptación a las necesidades futuras.

Aplicaciones reales

Alto rendimiento con la mínima huella

Gracias a la máquina adaptativa, no debe renunciarse a la flexibilidad ni al rendimiento. La perfecta sincronización de las lanzaderas controladas de manera independiente aumenta tanto el rendimiento como la productividad.

Sustituya los rígidos procesos secuenciales por soluciones dinámicas con una elevada capacidad de respuesta, y descubra nuevas dimensiones de eficiencia y productividad.

Aplicaciones reales

Personalización rentable

La máquina adaptativa es una gran ayuda para las estrategias empresariales digitales, gracias a su capacidad de ofrecer por primera vez una personalización a gran escala rentable, automatizada y a medida. Ahora los fabricantes pueden ofrecer pedidos personalizados, incluso en lotes de una unidad, directamente de la línea de producción al consumidor.

Aplicaciones reales

¡Consulte hoy mismo a nuestro especialista en fabricación adaptativa!

Puede enviar un correo electrónico a adaptive@br-automation.com 

Seleccione país e idioma

B&R Logo