Puesta en marcha más rápida sin sorpresas en la alimentación
B&R Automation Studio hace que la puesta en marcha sea más rápida y predecible al destacar dónde se necesitan los módulos de alimentación en el sistema de E/S X20.
Automation Studio calcula los requisitos de alimentación de E/S
La nueva función de cálculo de potencia de la versión 4.11 del entorno de ingeniería Automation Studio de B&R muestra a los desarrolladores dónde se necesitan exactamente los módulos de alimentación en el diseño de su sistema de E/S X20. Optimizar fácilmente el número y la posición de los módulos de alimentación en la fase de diseño hace que la puesta en marcha de la máquina sea más rápida y predecible.
La herramienta de análisis de configuración de hardware de Automation Studio incluye ahora una función de cálculo de potencia X20 que determina el balance de potencia del sistema de E/S. La cantidad de potencia suministrada se compara con la potencia requerida, y se destacan las posiciones de los módulos subalimentados. La función puede activarse en los proyectos ya existentes actualizando la versión de hardware de los módulos configurados.
B&R Automation Studio hace que la puesta en marcha sea más rápida y predecible al destacar dónde se necesitan los módulos de alimentación en el sistema de E/S X20.
1600x1067
-
(136 KB)
Información importante acerca del uso de material gráfico
La copia o cualquier utilización de la imagen enlazada a continuación indica que usted ha leído y entendido el siguiente acuerdo sobre el uso de imágenes, que regula el uso de material gráfico. Si no acepta las condiciones del acuerdo, no se le permite copiar ni utilizar la imagen, de ninguna forma, sin el previo consentimiento por escrito de B&R.
Acuerdo del Usuario:
De conformidad con las condiciones de este acuerdo, la imagen solo pueden utilizarla para fines editoriales los miembros de la prensa o los especialistas de la industria. El derecho de uso se limita a usted y no puede transferirlo a terceros. No está permitido el uso de la imagen con fines publicitarios ni para vender cualquier producto o tecnología (por ejemplo, uso en publicidad, folletos, portadas de libros, bases de datos de imagen, camisetas u otro tipo de material promocional). La imagen no puede alterarse ni modificarse de ninguna forma, en su totalidad o en parte. B&R es y seguirá siendo, en todo momento, la única propietaria de la imagen. No está permitido, en ningún caso, suprimir, alterar u ocultar cualquier leyenda ni las descripciones relativas a la imagen.
B&R ofrece la imagen tal cual y sin garantías. El uso de la imagen es responsabilidad totalmente suya y no de B&R. B&R es el propietario o licenciatario de la imagen y no un intermediario del propietario. En caso de utilizar el material gráfico, tiene la obligación expresa de imprimir "Copyright B&R" en un lugar adecuado en la publicación. Además, debe enviar a B&R una copia de muestra de cualquier publicación impresa que contenga la imagen.