B&R ofrece una nueva variante de montaje vertical de SuperTrak
El sistema de pistas inteligentes de SuperTrak ahora está disponible en una variante de montaje vertical. Ello ayuda a optimizar la producción por metro cuadrado de superficie. Si los productos solo se transportan en la parte superior de SuperTrak, el peso es soportado directamente por los rodillos, por lo que las lanzaderas pueden manejar una mayor carga útil.
Se ha reposicionado la electrónica de potencia de SuperTrak, de modo que ahora es fácilmente accesible desde la parte delantera incluso cuando está montada verticalmente para una fácil instalación. Las conexiones entre los segmentos de SuperTrak también se han reforzado para garantizar la rigidez mecánica y una máxima estabilidad y fiabilidad en la orientación vertical.
Aumento de la producción
Las lanzaderas controladas de manera independiente de SuperTrak se pueden colocar libremente para agrupar productos de diferentes tamaños y crear un envase múltiple de diferentes bebidas u otros productos. En un sistema SuperTrak montado verticalmente, este tipo de solución se puede implementar en aproximadamente la mitad del espacio de la superficie para un aumento significativo en la producción por metro cuadrado.
Flexibilidad, precisión y elevada carga útil
SuperTrak de B&R permite llevar a cabo conceptos de fabricación avanzados que ofrecen una producción flexible y eficiente en lotes de cualquier tamaño. El sistema de pistas fue específicamente diseñado para un funcionamiento ininterrumpido en condiciones industriales difíciles. Es muy fiable y seguro. Los segmentos individuales y las lanzaderas se pueden sustituir fácilmente sin tener que desmontar la pista. A menudo puede eliminarse por completo el período de inactividad para el cambio mecánico. El impacto en la eficacia general del equipo (OEE) es enorme.