Ya se han lanzado al mercado las primeras máquinas fabricadas en serie que incorporan el sistema integrado de visión artificial de B&R, y se prevé que muchas más lo hagan en los próximos meses. Es el momento perfecto para hablar con nuestro experto en visión artificial, Andreas Waldl, conocer las experiencias de estos primeros clientes y saber lo que está por venir.
Andreas, cuéntenos las reacciones que está observando de los fabricantes de máquinas cuando utilizan por primera vez el sistema de visión de B&R.
Andreas Waldl: Son muy positivas. La integración única de la visión artificial en el sistema de automatización abre muchas posibilidades que antes no tenían. Conozco a muchos fabricantes de máquinas que al principio solo deseaban obtener una inspección de calidad básica. Pero entonces se dieron cuenta de que también podían utilizar nuestra cámara para controlar los procesos de producción en tiempo real y aumentar considerablemente la productividad.
¿En qué sectores se ha utilizado hasta ahora el sistema de visión de B&R?
Waldl: Nuestro sistema tiene una amplia gama de aplicaciones potenciales y se está utilizando en casi todos los sectores que se pueda imaginar. Y no solo en máquinas, por cierto. También tenemos clientes que lo utilizan como cámara de alta velocidad para I+D. Nuestra iluminación LED de alto rendimiento está estrechamente sincronizada con el sistema de control de movimiento, por lo que es posible capturar unas imágenes claras y nítidas de movimientos extremadamente rápidos, con una precisión de posicionamiento y una repetibilidad excepcionales.
¿Qué tendencias han marcado el progreso de la tecnología de visión artificial en los últimos años?
Waldl: La tendencia fundamental es que las aplicaciones de visión cada vez están más extendidas. Las cámaras ya no se utilizan solo para la inspección, sino también como un sensor integrado que puede influir directamente en el proceso de producción. Y ese es exactamente el tipo de aplicación para el que nuestro sistema es perfecto.
![](/fileadmin/1506905370369-de-html-1.0.jpg)
¿Dónde cree que se producirán los próximos grandes avances?
Waldl: Sin duda, hay muchos aspectos interesantes en perspectiva. Hemos estado evaluando qué desarrollos son relevantes para nuestros clientes y cómo podemos conformar nuestra cartera de productos debidamente en los próximos años. No puedo revelar ningún detalle por el momento, pero sí puedo comentar que no hemos hecho más que empezar.
Ventajas del sistema de visión de B&R
La principal ventaja de la visión artificial de B&R es su completa integración en el ecosistema de la automatización. Las cámaras, los algoritmos inteligentes de procesamiento de imágenes y la innovadora gama de productos de iluminación son una parte integral del sistema de control de B&R. Eso tiene muchas ventajas:
- Las cámaras, la iluminación, los ejes de movimiento y todos los demás componentes de la máquina se sincronizan con una precisión de microsegundos. Gracias a ello, los resultados del procesamiento de imágenes pueden aplicarse a los comandos de control en tiempo real.
- Solo existe un sistema de ingeniería para el desarrollo, la implementación y el diagnóstico. Los programadores de controles pueden resolver por sí mismos muchas tareas que antes habrían requerido de la ayuda de un especialista.
- En lugar de la programación tradicional, simplemente montan una aplicación de visión artificial a partir de componentes de software de tecnología mapp preconfigurados.