Cuando se reúnen empresas como Pariani, B&R y Hilscher para construir un sistema de control para yates de lujo, no debería sorprender que el resultado combine la elegancia y el diseño sofisticado con una tecnología fiable y de vanguardia verdaderamente digna de la designación de "puente de mando de 7 estrellas".
![](/fileadmin/1529851137501-de-html-1.0.jpg)
Durante más de 40 años, Pariani ha compartido su amplia experiencia para ofrecer los más altos niveles de rendimiento, calidad y servicio. El último desarrollo que Pariani presenta a sus clientes es la futurista y elegante consola Glass Bridge. Aquí se seleccionaron los fiables controladores B&R y los módulos de comunicación de Hilscher para aprovechar al máximo el determinismo, la velocidad y la fiabilidad que ofrece el bus Ethernet POWERLINK.
![](/fileadmin/1529851137453-de-html-1.0.jpg)
Ya sea durante una maniobra o a toda velocidad: todo en el puente debe estar completamente operativo. En un superyate, ningún detalle se deja al azar. Por eso Pariani ha diseñado la consola Glass Bridge como la máxima expresión de la tecnología y la ergonomía. El diseño y el estilo italiano se combinan con la automatización y las sofisticadas tecnologías de comunicación para proporcionar una experiencia de control táctil y emocional incomparable.
![](/fileadmin/1529851137517-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1529851137542-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1529851137479-de-html-1.0.jpg)
La consola está controlada por poderosos módulos X20 de B&R. Cada uno de los controladores de la red fiable en tiempo real es operado por procesadores de comunicación Hilscher netX. Glass Bridge communicates with POWERLINK. El resultado es un puente de mando intuitivo y personalizable en el que cualquier capitán estaría encantado de confiar para un viaje seguro.
![](/fileadmin/1529851137459-de-html-1.0.jpg)
Para el Glass Bridge, Pariani eligió la eficiencia, robustez y flexibilidad del bus POWERLINK, un estándar de comunicación muy valorado en el sector de la construcción naval. Además de las estaciones de control, los componentes de hardware habilitados para POWERLINK han sido desarrollados para cumplir los estrictos requisitos de seguridad, estabilidad y transparencia de la industria.