![](/fileadmin/MP7100-cb1d3cfb.jpg)
Los paneles de operario portátiles Mobile Panel 7100 ofrecen la máxima flexibilidad al usuario. El funcionamiento de la máquina tiene lugar directamente en el centro de la acción. Una amplia cartera de productos compuesta por diferentes variantes de dispositivos, que abarca hasta un dispositivo de 10,1" con las prestaciones de un PC industrial, cubre todo tipo de aplicaciones.
Diseño ergonómico
Los paneles de operario móviles están diseñados para que puedan sujetarse con comodidad y no provoquen fatiga aunque se trabaje durante largos periodos de tiempo. Tanto los operarios zurdos como los diestros podrán disfrutar de esta ventaja. Su diseño ligero también contribuye a garantizar un funcionamiento y una supervisión seguros.
Operating units
Attachment cables
Control cabinet cables
Accessories
Operating systems
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Documentación
Diseño robusto para uso en entornos industriales difíciles
Las exigencias a un sistema portátil como el Mobile Panel son, por supuesto, superiores que las de un dispositivo montado. Por ello, el Mobile Panel 7100 tiene un diseño especialmente robusto, con una carcasa doblemente reforzada que puede absorber impactos muy fuertes. Elementos de operación como el interruptor de inicio y el botón de parada están ubicados en la forma especial de la carcasa, lo que también ayuda a amortiguar los impactos fuertes. En cuanto a la protección, los componentes electrónicos están colocados para absorber los golpes y sacudidas externos de la forma más eficaz posible, mientras que la carcasa, los cables y los conectores están protegidos contra el polvo y las salpicaduras de agua.
Funciones de seguridad integrada
Los paneles de operario móviles disponen de un interruptor de habilitación de 3 pasos. Cuando la máquina funciona en modo de configuración, este botón debe mantenerse en la posición central para que puedan activarse acciones como los movimientos. Si el interruptor de habilitación se suelta o se pulsa hasta el fondo en situaciones críticas, la máquina pasa a un estado seguro. Todos los circuitos relacionados con la seguridad tienen un diseño redundante.
- Puntos destacados
- Pantallas de alta resolución
- Funcionamiento intuitivo desde la pantalla táctil
- Construcción sólida
- Peso reducido
- Diseño ergonómico para operarios tanto diestros como zurdos
- Modificaciones personalizadas para la superposición de paneles y elementos de operación
Funcionamiento sencillo e intuitivo
La combinación de pantalla táctil integrada y teclas de funciones ofrece una interfaz de usuario óptima. Las funciones utilizadas con más frecuencia se pueden asignar a teclas preprogramadas, mientras que las funciones que varían en función del estado de la máquina se pueden asignar a botones táctiles.
MP7120 | MP7121 | MP7140 | MP7150 | MP7151 | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla TFT de 3,4" | Pantalla TFT de 3,4" | Pantalla TFT de 7" | Pantalla TFT de 10,1" | Pantalla TFT de 10,1" |
Resolución | WQVGA (480 x 272) | WQVGA (480 x 272) | WSVGA (600 x 1024) | WXGA (1280 x 800) | WXGA (1280 x 800) |
Pantalla táctil | Resistiva analógica | Resistiva analógica | Resistiva analógica | Resistiva analógica | Resistiva analógica |
Procesador | ARM Cortex A8 Un solo núcleo 600 MHz | ARM Cortex A8 Un solo núcleo 600 MHz | ARM Cortex A9 Un solo núcleo 1,0 GHz | ARM Cortex A9 Un solo núcleo 1,0 GHz | Intel Atom E3815 Un solo núcleo 1,46 GHz |
Memoria | Memoria flash de 128 MB | Memoria flash de 128 MB | Memoria flash de 4 GB | Memoria flash de 4 GB | Memoria flash de 32 GB |
DRAM | 256 MB | 256 MB | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
Interfaces | Ethernet 10/100 USB 2.0 (OTG mini) | Ethernet 10/100 USB 2.0 (OTG mini) | Ethernet 10/100 USB 2.0 | Ethernet 10/100 USB 2.0 | Ethernet 10/100 USB 2.0 |
Elementos de conmutación | Llave Pulsadores Botón de parada, gris Interruptor de habilitación Llave | Llave Pulsadores Botón de parada, gris Interruptor de habilitación Llave | Llave Botón de parada, gris Interruptor de habilitación Llave | Llave Botón de parada, gris Interruptor de habilitación Llave | Llave Botón de parada, gris Interruptor de habilitación Llave |
Volante | No | Sí | No | No | No |
Teclas/LED | 36 teclas de membrana 4 indicadores de estado LED | 20 teclas de membrana 4 indicadores de estado LED | 20 teclas de membrana 5 indicadores de estado LED | 21 teclas de membrana 5 indicadores de estado LED | 21 teclas de membrana 5 indicadores de estado LED |
Software | VNC (Linux) | VNC (Linux) | mapp View (Linux) VNC | mapp View (Linux) VNC | WES7 |
Protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Peso | 480 g | 480 g | 960 g | 1850 g | 1850 g |