Diseño higiénico perfecto y consistente - Acero inoxidable - Paneles de operario
Además de los paneles de operario estándar, B&R también ofrece dispositivos que cumplen con los requisitos exclusivos de industrias específicas.
Especialmente en las industrias de bebidas, alimentación, farmacéutica y de empaquetado, los sistemas deben cumplir estrictos requisitos de higiene, robustez y fiabilidad. El diseño especial de los productos de B&R garantiza que así sea.
Los paneles de acero inoxidable de B&R se caracterizan por su diseño higiénico y utilizan materiales especialmente resistentes como el acero inoxidable liso, un revestimiento de poliéster de alta calidad y materiales de sellado especiales.
Panels
Link modules
Accessories
Puntos destacados
- Material de acero inoxidable 1.4301, superficie lisa
- Protección IP69K (frontal)
- Pantalla táctil resistiva analógica
- Variante de pantalla panorámica de 7" WVGA
- Variantes 4:3 desde VGA de 10,4" hasta XGA de 15"
- Protección contra roturas
- Posibilidad de uso con guantes
- El sistema de sellado exclusivo elimina los huecos
- Conexiones para DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC
RFID
Gracias a la unidad de lectura/escritura RFID integrada en el Panel PC, los derechos de acceso pueden controlarse totalmente sin contacto, pero con absoluta seguridad. No es necesario utilizar contraseñas ni llaves.
Diseño personalizado
Los paneles de diseño higiénico pueden adaptarse de forma específica e individualizada para responder a todas estas demandas.
Su aspecto externo también puede diseñarse a petición del cliente mediante B&R Panel Designer.
Diagonal | Resolución | Pantalla táctil | RFID |
---|---|---|---|
7" | WVGA | Resistiva analógica | No |
10,4" | VGA | Resistiva analógica | Sí |
10,4" | SVGA | Resistiva analógica | Sí |
15" | XGA | Resistiva analógica | Sí |