Visualización y gestión

Tanto si la operación se lleva a cabo intuitivamente mediante la pantalla táctil, como con las teclas funcionales o combinando las dos cosas, los paneles de control de B&R proporcionan una comodidad ergonómica insuperable. Las pantallas de alta calidad con un amplio ángulo de visualización proporcionan una visión excelente del estado del sistema y todas las máquinas. Las soluciones específicas para el sector, por ejemplo, para la industria de la alimentación, e incluso las adaptaciones personalizadas completan esta amplia gama de productos. Al igual que los PCs industriales, B&R desarrolla estos dispositivos asegurando la disponibilidad a largo plazo que requieren las máquinas y los sistemas.

Monitores industriales

Son los dispositivos de visualización perfectos para Box PC o como ampliación de los Panel PC. Disponibles en diferentes de tamaños, con pantalla táctil Automation Panel multitáctil y/o teclas de entrada. Diseñados con protección IP65 están pensados para entornos agresivos.

Mobile panels

Ergonómicos, ligeros y muy resistentes a los impactos: éstas son las cualidades de los Mobile Panels que permiten un funcionamiento y una supervisión seguras y simples en cualquier lugar. Están disponibles pantallas con tamaños a partir de las 6,5" VGA.

Control basado en el panel

PLC, control de movimiento y visualización en un solo dispositivo: esto es lo que distingue a la serie Power Panel. La gama de rendimiento, que incluye la plataforma Intel® Atom™, puede cubrir incluso las más complejas aplicaciones de robótica y CNC. Están disponibles paneles de operario con una amplia gama de tamaños de pantalla, pantallas táctiles y/o teclados.

Terminales

Dispositivos HMI remotos compactos sin funcionalidad de control. Los dispositivos Power Panel T-Series se pueden utilizar con el navegador web integrado o como cliente VNC. El modo se ajusta fácilmente mediante la configuración interna del dispositivo.

Seleccione país e idioma

B&R Logo