Escalabilidad y rendimiento de la inversión con Automation Runtime. El núcleo de software Automation Runtime es un componente integral de Automation Studio y permite que las aplicaciones centradas en la máquina se ejecuten en un sistema de destino. El entorno Runtime ofrece importantes ventajas:

  • Garantiza el máximo rendimiento posible para el hardware utilizado
  • Se ejecuta en todos los sistemas de control de B&R
  • Hace que el software de la máquina sea independiente del hardware
  • El sistema cíclico determinista garantiza el funcionamiento en tiempo real
  • Compatible con todos los lenguajes de programación relevantes, como IEC 61131-3 y C
  • Amplia biblioteca de funciones conforme a la IEC 61131-3 junto con una gran cantidad de librerías de B&R Automation
  • Automation NET. Acceso a todas las redes y sistemas de bus mediante llamadas a funciones
Runtime
Hypervisor

Seleccione país e idioma

B&R Logo