Con los sistemas operativos Windows, B&R ofrece el estándar del mundo del PC también para controles y aplicaciones de HMI. Pueden seleccionarse Windows 10 IoT Enterprise, Windows Embedded 8.1 Industry Pro y Windows 7, así como las variantes modulares para uso integrado.
Linux o GNU/Linux suelen ser sistemas operativos multiusuario, libres y de tipo UNIX, basados en el núcleo Linux y fundamentalmente en software GNU. La amplia distribución (también comercial) fue posible a partir de 1992 gracias a la licencia del núcleo Linux bajo la GPL (del inglés "General Public License", o licencia pública general).
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Linux for B&R 12
Linux for B&R 10
Terminal OS
Windows 10 IoT Enterprise
Windows 10 IoT Enterprise ofrece la base ideal para aplicaciones industriales. IoT son las siglas en inglés de "internet de las cosas" y representa un enfoque en la conectividad universal de todos los dispositivos. Windows 10 IoT Enterprise se corresponde con la versión completa de Windows 10, que incorpora de manera adicional mecanismos avanzados de seguridad y bloqueo. Como base ideal para aplicaciones de HMI con funcionalidades de pantalla táctil, también ofrece posibilidades adicionales que aumentan la seguridad del sistema.
B&R es compatible con Windows 10 IoT Enterprise para sistemas de 64 bits. El sistema está diseñado específicamente para aplicaciones industriales y combina las características de los sistemas integrados con funciones de bloqueo adicionales que consiguen que los PC industriales sean más seguros. El sistema se basa en la versión completa de Windows 10, lo que garantiza la compatibilidad de todas las aplicaciones y controladores. Ofrece un soporte óptimo para pantalla táctil como base de una interfaz de usuario intuitiva.
Configurar individualmente los dispositivos
Las funciones de bloqueo de Windows 10 IoT Enterprise permiten configurar individualmente el dispositivo y, al mismo tiempo, conseguir que el sistema sea más seguro. Además de bloquear determinadas funciones del sistema operativo, Microsoft también ha incluido las funcionalidades unificadas de filtro de escritura de Windows Embedded Standard 7 y Windows 8.
Entre ellas se incluyen el filtro de escritura, el filtro de escritura basado en archivos y el filtro de registro. Se pueden utilizar para configurar una unidad flash para el acceso de solo lectura, por ejemplo, o para permitir que solo pueda accederse a determinadas claves del registro. De este modo, cualquier cambio realizado en el registro se redirige a la memoria RAM. En consecuencia, el sistema siempre se inicia con la misma configuración después de reiniciarse. Los soportes de almacenamiento de datos existentes, como SSD o CFast, pueden quedar protegidos contra escritura.
Idiomas disponibles en Windows 10
Al igual que sus predecesores Windows 7 Ultimate y Windows 8.1 Industry, Windows 10 IoT Enterprise es multilingüe e incluye los principales idiomas, incluidos los que disponen de juegos de caracteres árabes y chinos.
Árabe | Holandés | Ruso |
Búlgaro | Italiano | Sueco |
Chino | Japonés | Serbio |
Danés | Coreano | Eslovaco |
Alemán | Croata | Esloveno |
Inglés | Letón | Español |
Estonio | Lituano | Checo |
Finlandés | Noruego | Tailandés |
Francés | Polaco | Turco |
Griego | Portugués | Ucraniano |
Hebreo | Rumano | Húngaro |
Windows Embedded 8.1 Industry Pro
Con Windows Embedded 8.1 Industry Pro, el último sistema operativo de Microsoft también puede utilizarse ahora para aplicaciones de automatización industrial. Como base ideal para aplicaciones de HMI con funcionalidades de pantalla táctil, también ofrece posibilidades adicionales que aumentan la seguridad del sistema.
B&R es compatible con Windows 8 en su versión Windows Embedded 8.1 Industry Pro. El sistema está diseñado específicamente para aplicaciones industriales y, basado en la nueva tecnología de Windows 8.1, combina las características de los sistemas integrados con funciones de bloqueo adicionales que consiguen que los PC industriales sean más seguros. El sistema se basa en la versión completa de Windows 8.1 Pro, lo que garantiza la compatibilidad de todas las aplicaciones y controladores. Al igual que Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry Pro ofrece una compatibilidad mejorada con pantallas táctiles como base para una guía intuitiva del usuario.
Idiomas disponibles en Windows Embedded 8.1 Industry Pro
Árabe | Hebreo | Rumano |
Búlgaro | Holandés | Ruso |
Chino (simplificado) | Italiano | Sueco |
Chino (Taiwán) | Japonés | Serbio |
Chino (tradicional) | Coreano | Eslovaco |
Danés | Croata | Esloveno |
Alemán | Letón | Español |
Inglés | Lituano | Checo |
Estonio | Noruego | Tailandés |
Finlandés | Polaco | Turco |
Francés | Portugués (Brasil) | Ucraniano |
Griego | Portugués (Portugal) | Húngaro |
Windows 7
Windows 7 ofrece diversas funciones innovadoras, así como mejoras de rendimiento. Un cambio más rápido al modo de ahorro de energía, restauraciones más rápidas, menos uso de memoria y detección rápida de los dispositivos USB son solo algunas de las ventajas que ofrece Windows 7. Tanto inglés como alemán están disponibles en Windows 7 Professional, mientras que Windows 7 Ultimate está disponible hasta en 35 idiomas diferentes. No es necesario activar el producto para utilizarlo en los PC de B&R, lo que supone una gran ventaja para los procesos logísticos sencillos en el ámbito de la automatización de máquinas.
Idiomas disponibles en Windows 7 Ultimate
Árabe | Hebreo | Rumano |
Búlgaro | Holandés | Ruso |
Chino (simplificado) | Italiano | Sueco |
Chino (Taiwán) | Japonés | Serbio |
Chino (tradicional) | Coreano | Eslovaco |
Danés | Croata | Esloveno |
Alemán | Letón | Español |
Inglés | Lituano | Checo |
Estonio | Noruego | Tailandés |
Finlandés | Polaco | Turco |
Francés | Portugués (Brasil) | Ucraniano |
Griego | Portugués (Portugal) | Húngaro |
Windows Embedded Standard 7
La versión que sucede a Windows Embedded Standard 2009 es Windows Embedded Standard 7. Al igual que con las versiones anteriores, el sistema operativo integrado ofrece soporte completo para Automation PC 810, Panel PC 800 y Power Panel 500. Además de las nuevas funciones que también incluye Windows 7 Professional, Windows Embedded Standard 7 incluye componentes integrados, como Filtro de escritura mejorado, Filtro de escritura basado en archivo, Filtro de registro y Arranque por USB.
Windows Embedded Standard 7 está disponible en dos versiones. La principal diferencia es la posibilidad de ejecutarse en varios idiomas. Windows Embedded Standard 7 solo está disponible en un idioma, mientras que Windows Embedded Standard 7 Premium permite la instalación de varios idiomas simultáneamente. Con Windows Embedded Standard 7, Microsoft también ha introducido mejoras sustanciales en el ámbito de la seguridad. El programa AppLocker, disponible en la variante Premium, puede evitar la ejecución de aplicaciones desconocidas o potencialmente peligrosas que, por ejemplo, se deban instalar a través de la red o desde unidades que estén conectadas directamente. El enfoque por niveles permite la diferenciación entre scripts (.ps1, .bat, .cmd, .vbs y .js), archivos de instalación (.msi, .msp) y librerías (.dll, .ocx). AppLocker también se puede configurar para registrar la actividad no deseada y mostrarla en Event Viewer. Windows Embedded Standard 7 está disponible en versiones de 32 y 64 bits. En consecuencia, incluso las aplicaciones más exigentes basadas en tecnología de 64 bits son compatibles.
Linux para B&R
La versión de Linux creada por B&R se basa en la correspondiente versión de Debian. Ya contiene todos los controladores necesarios para el dispositivo correspondiente y, por lo tanto, puede utilizarse inmediatamente sin ninguna complicación adicional.