Software thin client
Operación y supervisión desde lugares remotos
Los thin clients son la solución perfecta cuando se desea alternar entre distintas unidades operativas. Los dispositivos Power Panel 300 de B&R están equipados con sistemas operativos Windows CE® que son la mejor plataforma para este tipo de trabajos. Los thin clients actúan como unidades de entrada/salida reales. Las aplicaciones se ejecutan en el servidor. Los propios clientes están conectados en red a través de Ethernet TCP/IP de una forma muy rentable.
Remote Desktop Protocol
El paquete de configuración de B&R es capaz de generar soluciones industrialmente útiles tanto para los clientes como los servidores del servicio estándar "Remote Desktop Protocol". No es necesario introducir contraseñas en los clientes, ya que el cliente preferido se conecta automáticamente al servidor durante el inicio del sistema. Los clientes inactivos muestran una pantalla de conexión simple. Entonces, la aplicación puede recuperarse en la pantalla con el ratón o el teclado.
Power Panel 300 como thin client
El Power Panel 300 es perfecto para uso como thin client debido a su construcción casi libre de mantenimiento, sin piezas giratorias, memoria CompactFlash, y varios tipos de pantalla (hasta XGA TFT de 15"). Mientras que otros sistemas requieren un costoso sistema operativo en el servidor para soluciones similares, Windows XP Professional es más que suficiente para esta solución de B&R.
Unidades USB en thin client
Si se conecta una unidad al cliente (por ejemplo, una unidad flash USB), ésta se pone a disposición de toda la red a través de Ethernet. El servidor también puede acceder a esta unidad remota, lo cual facilita el cambio o la sustitución de los parámetros de la máquina.
Número de modelo1 | Descripción |
---|---|
5SWOSU.0000-EN | Thin Client – client software para dispositivos Windows CE 4.1, 4.2, 5.0 y 6.0 con procesadores x86 (inglés). |
5SWOSU.0001-EN | Thin Client – client software para Windows XP Professional / Embedded (inglés). |
1 | Sólo la etiqueta de licencia se incluye a la entrega. El software se instala junto con el sistema operativo necesario, al configurar el dispositivo. |
![](/fileadmin/Thin_Client-4d35c277.jpg)