![](/fileadmin/Secure_remote_maintenance-43c3bb5e.jpg)
Nuestra solución Mantenimiento Remoto Seguro facilita el mantenimiento de plantas y maquinaria en cualquier parte del mundo, en su oficina o de camino. Responda rápidamente a los problemas imprevistos y acelere la puesta en marcha de la máquina para maximizar la disponibilidad y la productividad de su sistema.
Mantenimiento Remoto Seguro: rápido, fácil y seguro
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_14_cloud_repair_0512-4da32a91.jpg)
Servicio en cualquier parte del mundo
Ofrezca servicio y mantenimiento de sus máquinas a clientes de todo el mundo, o simplemente vigile sus propios activos. Con la solución de B&R, los técnicos e ingenieros de servicio pueden acceder a las máquinas desde cualquier parte del mundo para recuperar las entradas del registro, los datos de las aplicaciones y mucho más. Los técnicos pueden realizar rápidamente el mantenimiento de varias plantas y máquinas para minimizar el tiempo de inactividad sin costosos desplazamientos entre ellas.
Seguridad de última generación
Los datos se transfieren de forma segura entre el SiteManager de la máquina y un GateManager remoto mediante una conexión VPN encriptada y protegida por certificado. El cortafuegos integrado en el SiteManager proporciona una protección adicional.
Los derechos de acceso a la máquina por parte de los técnicos de servicio se rigen por el GateManager y su sistema integrado de gestión del parque de máquinas. El acceso remoto también se puede habilitar explícitamente mediante un interruptor de llave, que se puede conectar a las entradas y salidas del SiteManager.
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_05_security_data_0187__1_-86acab11.jpg)
![](/fileadmin/KPI_Usability_RGB-7b2b96d9.jpg)
Fácil de usar
El mantenimiento remoto seguro de B&R es fácil de usar. Tampoco hace falta ser un especialista en informática para configurarlo. Los derechos de acceso a la máquina se gestionan de forma intuitiva en el GateManager mediante la función de arrastrar y soltar. El uso de SiteManager de B&R también ahorra tiempo y dinero, ya que sólo es necesario configurarlo una vez para utilizarlo en diferentes máquinas.
Ventajas adicionales con Automation Studio
Al igual que el resto del hardware de B&R, el SiteManager se puede configurar en nuestro software Automation Studio. Esto significa que no es necesario realizar ninguna configuración adicional en el momento de la entrega, por lo que la máquina puede ponerse en marcha aún más rápidamente.
De acuerdo con las principales normas
El Mantenimiento Remoto Seguro cumple con las principales normas informáticas y de seguridad. No hay necesidad de puertos abiertos adicionales, por lo que es fácil de implementar en la red de su empresa.
![](/fileadmin/Automation_studio_icon_text_RGB-e16412b1.jpg)
Elija la solución de mantenimiento remoto perfecta para usted
Los componentes de Mantenimiento Remoto Seguro de B&R pueden combinarse según sea necesario. Configure la solución de mantenimiento remoto que mejor se adapte a usted.
¿Qué infraestructura informática ya está en uso en su empresa?
- Instalador de software:
Dispositivo de software GateManager 0RMGM.SW
¿Qué interfaz le gustaría utilizar para el mantenimiento de las máquinas?
- LAN:
SiteManager 0RMSM1315 - LAN y red móvil:
SiteManager 4G 0RMSM1335.4G - LAN y WLAN:
SiteManager 0RMSM1345 - Integrado:
SiteManager 0RMSME.B, 0RMSME.E
GateManager
SiteManager
LinkManager
Starter Packages
Antennas
Terminal blocks
Además del manual de usuario general para el mantenimiento remoto seguro, también está disponible documentación adicional sobre los productos individuales y casos de uso.
Algunos documentos contienen enlaces o instrucciones para la descarga de software desde el sitio web de Secomea. No está permitido utilizarlos; la descarga DEBE realizarse SIEMPRE desde el sitio web de B&R.
Documentos adicionales
Documentación de GateManager
GateManager 8250 Setup Guide - Red Hat Enterprise Linux
GateManager 8250 Setup Guide - Debian
Setup Guide Postfix SMTP Relay
How to migrate from a GM4250/4260/9250 to GM8250
Habilitar y trabajar con estadísticas de uso en GateManager
Guía básica de GateManager PREMIUM: administración del dominio
Guía de instalación y configuración del GateManager modelo 4250 y 4260
Documentación de SiteManager
SiteManager_1115-1135-1145_Initial-Setup
Configuración inicial de SiteManager 1115-1135-1145
Configuración inicial de SiteManager_3439
SiteManager xx29, xx39 y xx49 - Trabajar con puertos de E/S
Nota de aplicación: herramienta de seguimiento/ping
Nota de aplicación: configuración de un agente sniffer
Nota de aplicación: utilizar el despertador por SMS de SiteManager
Documentación de LinkManager
Notas de aplicación
PLC y Automation Studio de B&R
Nota de aplicación: relé de proxy web de SiteManager para tráfico de web y voz
Nota de aplicación: acceso al servidor NTP a través de SiteManager
Nota de aplicación: trabajar con avisos de correo electrónico y SMS de SiteManager
Nota de aplicación: utilizar SiteManager como un proxy web y/o servidor de relé de correo
Iniciar sesión desde el cliente EasyTunnel de SiteManager - Descripción general del proceso
Configurar puertas de enlace para SMS en GateManager
Diagnóstico de errores: acceder de SiteManager a GateManager a través de la intranet de la empresa
Solución de acceso remoto: directrices de seguridad - recomendaciones
Configurar "Agente de túnel" en un SiteManager, también conocido como "Agente de subred automático"
Utilizar los agentes de personalizar > reenvío y enrutamiento (SCADA) en SiteManager
Añadir servicios adicionales a un agente de SiteManager existente (FTP y web)