En Automation Studio, se añade un dispositivo de bus de campo al interface de bus de campo correspondiente y se configura como un módulo de E/S.
La función de importación proporciona un interface uniforme para importar descripciones de equipos de los distintos proveedores (GSD, EDS, etc.)
Sistemas de bus de campo en Automation Studio
La completa integración del sistema de bus de campo en Automation Studio permite visualizar y configurar el bus de campo seleccionado en el árbol de hardware
- Módulos disponibles en el árbol de hardware
- Configuración de E/S para ajustes de maestro y esclavo
- Asignación de variables del proceso a E/S
- Librerías para tipos de acceso especiales
- Conexión de canales de E/S del bus de campo
OPC: OLE para control de procesos
OPC es un estándar industrial que se creó con la participación de numerosos líderes en automatización de todo el mundo y fabricantes de hardware, en colaboración con Microsoft y bajo la gestión de la Fundación OPC (http://www.opcfoundation.org/).
En B&R, el acceso al cliente OPC puede producirse tanto en el servidor OPC de un PC con Windows, como en el servidor OPC integrado en el sistema operativo en tiempo real. El interface estandarizado permite al usuario seleccionar cualquier paquete SCADA (Supervisory Control y Data Acquisition) compatible con OPC o crear su propio cliente OPC basado en Visual Studio.NET, VC++ o VB.
Al configurar la aplicación de control en Automation Studio, el usuario puede acceder a las variables del proceso directamente para crear y administrar la configuración de OPC.
Comunicación PVI entre aplicaciones de Windows y los controladores de B&R
Como enlace a B&R Automation Net, el Process Visualization Interface (PVI) es un interface común en entornos de PC industriales de B&R para todos los paquetes de software basados en Windows.
- Servicios de comunicación para Automation Studio
- Interface DLL para crear aplicaciones Delphi VC++, VB, sistemas de control, etc.
- PVI sirve a DLL para conectar una aplicación .NET a controladores B&R
- Abierto a otras arquitecturas Utilizando expansiones PVI adicionales, es posible vincular arquitecturas como DDE, OPC, o HTML a PVI y enviarlas a B&R Automation Net. Estas expansiones PVI se han desarrollado como servidores de ampliación y se incluyen en el paquete de desarrollo PVI.
- Servidor PVI OPC
- Servidor PVI DDE
- Servidor PVI Web
- Soporte para componentes de controlador RS232 y PC, Ethernet, módem, bus PCI, etc.
Creación de protocolos propios basados en TCP/UDP
Automation Studio proporciona librerías para la comunicación Ethernet TCP/UDP.
Esto permite a los usuarios crear sus propios protocolos.