Con sus productos compactos y potentes, los sistemas de control X20 ofrecen la solución perfecta para manejar cualquier tarea grande o pequeña. Los productos de E/S de B&R pueden añadirse fácilmente a los controladores; el sistema de "segmentos" X20 ofrece la mayor flexibilidad posible.
Una anchura de sólo 37,5 mm, incluida la fuente de alimentación, hace que los controladores sean los más compactos de su clase.
Equipados de serie con POWERLINK, Ethernet, USB y RS232, ofrecen numerosas opciones de comunicación. Hay disponible un interface de CAN opcional, sin que ello suponga aumentar el tamaño.
Si la aplicación requiere interfaces adicionales, el controlador puede ampliarse modularmente en una o dos ranuras de interfaz X20. Gracias a esto se puede usar toda la gama de interfaces de buses de campo X20.
Los PLC combinan un alto rendimiento y numerosas interfaces integradas en una carcasa de solo 55 mm de ancho. Gracias a ello, su anchura es solo la mitad de la de los dispositivos comparables. A pesar de su alto rendimiento, los PLC no necesitan ventiladores ni baterías, por lo que no necesitan ningún tipo de mantenimiento.
Vienen de serie con dos puertos USB, una tarjeta de memoria flash integrada, POWERLINK, RS485 y dos puertos Ethernet. La conexión en cadena puede realizarse fácilmente con el interruptor integrado. La fuente de alimentación también está integrada.
También hay disponibles otros protocolos de bus de campo. Para ello, los controladores están disponibles opcionalmente con una ranura para módulos de interfaz. Todos los módulos de interfaz de B&R pueden combinarse con los dispositivos integrados X20. Asimismo, todos los módulos de E/S X20 pueden conectarse al controlador de la forma habitual.
Esta gama de productos cubre un amplio espectro de necesidades. Combina el rendimiento de un PC industrial con el diseño compacto de la serie de controles X20. Además, esta generación de controladores soporta OPC UA sobre TSN.
Los productos pueden funcionar opcionalmente sin CompactFlash. En este caso, la unidad flash integrada sustituye la funcionalidad de la tarjeta CompactFlash. Las interfaces integradas disponibles son POWERLINK, Ethernet estándar compatible con TSN, RS232 y USB.
Como en todos los controladores X20, los 250 módulos de E/S pueden conectarse directamente a los controladores y alinearse sin problemas. Pueden añadirse interfaces adicionales a través de módulos de comunicaciones.
Compact-S PLC
System modules for Compact-S PLC
CPUs compactas
Embedded PLC
CPUs X20
Accesorios
Documentación
Módulos X20
Para ver un resumen de los módulos X20 disponibles, consulte Sistemas de E/S - Sistema X20.