Precisión de alta velocidad de control en lazo abierto y cerrado para máquinas y sistemas a un precio atractivo. Para B&R esto ya no es contradictorio con el alto grado de escalabilidad de sus sistemas de control. B&R es capaz de cubrir todos los requisitos con una sola plataforma (desde los autómatas más pequeños, hasta CNC, robótica y aplicaciones de control de procesos). Y lo que es más, esta plataforma se puede programar y configurar con Automation Studio, independientemente del hardware utilizado. Esta compatibilidad reduce los costes de desarrollo y, al mismo tiempo, protege las inversiones realizadas a lo largo de todo el ciclo de vida de la máquina.

Control lógico programables (PLC)

Con hardware que incluye hasta CPU Intel® Atom™, el sistema X20 cubre toda la gama de rendimiento. Este sistema es extremadamente compacto y altamente modular, como resultado de su exclusivo diseño de sistema en "módulos". Las conexiones de bus de campo perfectamente integradas proporcionan libertad total para conceptos de máquinas y sistemas descentralizados.

Control basado en el panel

Control, control de movimiento y HMI en un solo dispositivo. Esto es lo que distingue a la familia Power Panel. La gama de rendimiento, que incluye la plataforma Intel® Atom™, puede cubrir fácilmente incluso las más complejas aplicaciones de robótica y CNC. Están disponibles paneles de operario con una amplia gama de tamaños de pantalla, pantallas táctiles y/o teclados.

Control basado en PC

Los autómatas basados en PC utilizan PCs industriales de B&R como plataforma de hardware. Aquí las principales opciones son Box PCs o Panel PCs.

Aplicaciones móviles y al aire libre

Con el sistema de control móvil X90, B&R ofrece soluciones de automatización diseñadas específicamente para las condiciones ambientales críticas que a menudo se presentan en las aplicaciones de vehículos comerciales y de exteriores.

PLC Automation | ABB

Los dispositivos de automatización de ABB ofrecen soluciones de alto rendimiento y flexibilidad para ser desplegados eficazmente en diversas industrias y aplicaciones, incluyendo el agua, la infraestructura de los edificios, los centros de datos, la energía renovable, la automatización de maquinaria, la manipulación de materiales, la marina, y más.
Más información en el sitio web de ABB.com

Seleccione país e idioma

B&R Logo